(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ซอฟท์แวร์ และ สายไฟ เฉพาะด้าน สำหรับประเภท 2 จุดพร้อม ฟังก์ชั่น เครื่องบันทึกข้อมูล รวมอยู่ใน มาตรฐาน
·แสดงอุณหภูมิพร้อมกันสองจุด
· ฟังก์ชั่น เครื่องบันทึก เครื่องบันทึกข้อมูล (สามารถ คลองเลื่อย นาฬิกา / ช่วงเวลาบันทึกได้สูงสุด 16,000 จุด)
·เก็บข้อมูล ค่า สูงสุด / ต่ำสุด
· K เทอร์โมคัปเปิล เซนเซอร์ ขายปลีก/แยกจำหน่าย
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องบันทึก อุณหภูมิและความชื้น ( เครื่องบันทึก ) | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -200 ถึง 1370 | ขนาด(มิลลิเมตร) | 64 (ก) × 184 (ส) × 30 (ล) |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ(ม.) | -200 ถึง 200 ℃: ± (1% + 1 ℃) 200 ถึง 400 ℃: ± (1% + 1 ℃) 400 ถึง 1370 ℃: ±(1%+1℃) | ช่วงการวัด | -200 - ช่วงการวัด 1370 ° C ขึ้นอยู่กับ เซนเซอร์ ติดตั้ง | คุณสมบัติ | แสดงอุณหภูมิพร้อมกันสองจุด ฟังก์ชั่น เครื่องบันทึกข้อมูล (สามารถ คลองเลื่อย ช่วงเวลาของนาฬิกา / การบันทึกได้ สูงสุด 16,000 แต้ม) เก็บข้อมูล ค่า สูงสุด / ต่ำสุด เซนเซอร์ K เทอร์โมคัปเปิล ขายปลีก/แยกจำหน่าย |
เซนเซอร์ | เซนเซอร์ เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K ( คอนเนคเตอร์ โอเมก้า) | มวล(ก.) | ประมาณ 250 | ความละเอียด | 0 ถึง 200 ℃:0.1 ℃ 201 ℃ถึง 1370 ℃:1 ℃ |
อุปกรณ์เสริม | 006P (9 V) X1, ประเภท Beat, K เทอร์โมคัปเปิล เซนเซอร์ X2, สาย USB นุ่ม เฉพาะด้าน , คำแนะนำในการจัดการ, เคส แข็ง | คุณสมบัติ | ซอฟท์แวร์ และ สายไฟ เฉพาะด้าน สำหรับประเภท 2 จุดพร้อม เครื่องบันทึกข้อมูล รวมอยู่ใน มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MT-306 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอลชนิด เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล ( ชนิด 2 หน้า หน้าสัมผัส )
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง