(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ
·มี รีเลย์ 2 จุด
· LED สีแดงที่มองเห็นได้ชัดเจน
·สามารถควบคุม การทำความร้อน / ความเย็นได้สามารถ คลองเลื่อย สัญญาณเตือน ไฮ / โลได้และสามารถควบคุม การทำความร้อน ได้ในสองขั้นตอน
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ (ชนิด เซนเซอร์ ภายนอก) | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -40 - 100 | ขนาด(มิลลิเมตร) | 80 (ก) × 40 (ส) × 68 (ล) |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ(ม.) | ±1 ℃ (-20 ถึง 100 ℃) | ช่วงการวัด | -40 ถึง 100 ℃ | คุณสมบัติ | รีเลย์ ติดตั้งในสองที่ตั้ง / สามารถมองเห็น LED สีแดง / การทำความร้อน / ความเย็นที่สามารถควบคุมได้ง่ายสามารถ คลองเลื่อย สัญญาณเตือน hi / lo และ การทำความร้อน สามารถควบคุมได้ในสองขั้นตอน |
เซนเซอร์ | เซนเซอร์ (รวมอยู่) ข้อผิดพลาดของ เซนเซอร์ (± 0.8 ° C) | พาวเวอร์ซัพพลาย | 13 V AC / DC - 15.0 V หม้อแปลงกระแสสลับ ขายปลีก/แยกจำหน่าย:AUM-1000NA-2 (ชนิดรวม หม้อแปลง) | อุณหภูมิใช้งาน และช่วงความชื้น | 0-60 ° C, 80% RH หรือน้อยกว่า (ต้องไม่มีการควบแน่น) |
ความละเอียด | 0.1°C | คุณสมบัติ | อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AUM-1000NA-1 ในชุด อุปกรณ์ติดตั้งตู้ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ติดตั้งAUM-1000NA-1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง