(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
FTD2CN-S |
FTD5CN-S |
FTD8N2-S |
FTD10CN-S |
FTD16N2-S |
FTD20CN-S |
FTD50CN2-S |
FTD100CN2-S |
FTD200CN2-S |
FTD400CN2-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวรวม (มม.) | ประเภทรายละเอียด | ช่วงการปรับแรงบิดของผลิตภัณฑ์ | สเกลวัด ผลิตภัณฑ์ ขั้นต่ำ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,065.08 ฿ 4,181.11 |
TORQUE DRIVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 152 | รุ่นมาตรฐาน | 0.3 ถึง 2 (cN · m) | 0.05 (cN ·ม.) | - | 158-0124 | 140 | - | ||
฿ 7,065.08 |
TORQUE DRIVERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 152 | รุ่นมาตรฐาน | 0.5 ถึง 5 (cN · m) | 0.1 (cN ·ม.) | - | 158-0132 | 140 | - | ||
฿ 19,856.67 ฿ 14,586.71 |
TORQUE DRIVERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 338 | ประเภทที่แข็งแกร่ง | 1 ถึง 8 (N · m) | 0.2 (N ·ม.) | 50 | 158-0205 | 900 | เฉพาะด้าน บวกบิต # 3 | ||
฿ 7,065.08 |
TORQUE DRIVERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 152 | รุ่นมาตรฐาน | 1.0 ถึง 10 (cN · m) | 0.2 (cN ·ม.) | - | 158-0141 | 140 | - | ||
฿ 20,890.00 ฿ 15,331.17 |
TORQUE DRIVERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 338 | ประเภทที่แข็งแกร่ง | 3 ถึง 16 (N · m) | 0.5 (N ·ม.) | 50 | 158-0213 | 930 | เฉพาะด้าน บวกบิต # 3 | ||
฿ 5,887.56 |
TORQUE DRIVERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 152 | รุ่นมาตรฐาน | 3.0 ถึง 20 (cN · m) | 0.5 (cN ·ม.) | - | 158-0159 | 140 | - | ||
฿ 8,451.67 |
TORQUE DRIVERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 272 | รุ่นมาตรฐาน | 5.0 ถึง 50 (cN · m) | 1 (cN ·ม.) | - | 158-0167 | 370 | - | ||
฿ 8,044.12 |
TORQUE DRIVERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 272 | รุ่นมาตรฐาน | 10.0 ถึง 100 (cN · m) | 2 (cN ·ม.) | - | 158-0175 | 370 | - | ||
฿ 9,388.34 |
TORQUE DRIVERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 272 | รุ่นมาตรฐาน | 30.0 ถึง 200 (cN · m) | 5 (cN ·ม.) | - | 158-0183 | 370 | - | ||
฿ 9,953.34 |
TORQUE DRIVERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 272 | รุ่นมาตรฐาน | 50.0 ถึง 400 (cN · m) | 10 (cN ·ม.) | - | 158-0191 | 370 | - |
[คุณสมบัติ]
· ไขควงทอร์ค เหมาะสำหรับการตรวจสอบ สกรู ขันแน่น
·มี สเกลวัด ไปทางซ้ายและขวาเพื่อ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน แรงบิด และ แรงบิด เพิ่มเติม
· ชุดเข็ม เป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน ทำให้ง่ายต่อการอ่านค่าสูงสุด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และกระชับ
รหัสรุ่น |
---|
FTD2CN-S |
FTD5CN-S |
FTD8N2-S |
FTD10CN-S |
FTD16N2-S |
FTD20CN-S |
FTD50CN2-S |
FTD100CN2-S |
FTD200CN2-S |
FTD400CN2-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวรวม (มม.) | ประเภทรายละเอียด | ช่วงการปรับแรงบิดของผลิตภัณฑ์ | สเกลวัด ผลิตภัณฑ์ ขั้นต่ำ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,065.08 ฿ 4,181.11 |
TORQUE DRIVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 152 | รุ่นมาตรฐาน | 0.3 ถึง 2 (cN · m) | 0.05 (cN ·ม.) | - | 158-0124 | 140 | - | ||
฿ 7,065.08 |
TORQUE DRIVERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 152 | รุ่นมาตรฐาน | 0.5 ถึง 5 (cN · m) | 0.1 (cN ·ม.) | - | 158-0132 | 140 | - | ||
฿ 19,856.67 ฿ 14,586.71 |
TORQUE DRIVERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 338 | ประเภทที่แข็งแกร่ง | 1 ถึง 8 (N · m) | 0.2 (N ·ม.) | 50 | 158-0205 | 900 | เฉพาะด้าน บวกบิต # 3 | ||
฿ 7,065.08 |
TORQUE DRIVERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 152 | รุ่นมาตรฐาน | 1.0 ถึง 10 (cN · m) | 0.2 (cN ·ม.) | - | 158-0141 | 140 | - | ||
฿ 20,890.00 ฿ 15,331.17 |
TORQUE DRIVERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 338 | ประเภทที่แข็งแกร่ง | 3 ถึง 16 (N · m) | 0.5 (N ·ม.) | 50 | 158-0213 | 930 | เฉพาะด้าน บวกบิต # 3 | ||
฿ 5,887.56 |
TORQUE DRIVERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 152 | รุ่นมาตรฐาน | 3.0 ถึง 20 (cN · m) | 0.5 (cN ·ม.) | - | 158-0159 | 140 | - | ||
฿ 8,451.67 |
TORQUE DRIVERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 272 | รุ่นมาตรฐาน | 5.0 ถึง 50 (cN · m) | 1 (cN ·ม.) | - | 158-0167 | 370 | - | ||
฿ 8,044.12 |
TORQUE DRIVERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 272 | รุ่นมาตรฐาน | 10.0 ถึง 100 (cN · m) | 2 (cN ·ม.) | - | 158-0175 | 370 | - | ||
฿ 9,388.34 |
TORQUE DRIVERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 272 | รุ่นมาตรฐาน | 30.0 ถึง 200 (cN · m) | 5 (cN ·ม.) | - | 158-0183 | 370 | - | ||
฿ 9,953.34 |
TORQUE DRIVERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 272 | รุ่นมาตรฐาน | 50.0 ถึง 400 (cN · m) | 10 (cN ·ม.) | - | 158-0191 | 370 | - |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง