(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
190-00-60 |
190-0-60 |
190-0-100 |
190-1-80 |
190-1-130 |
190-1-200 |
190-2-100-6 |
190-2-150-6 |
190-2-250 |
190-2-300 |
190-2-400 |
190-3-150 |
190-3-200 |
190-4-200 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดปลาย/ปากแฉก (+) | ความยาวด้าม L (มม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (φ) (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | น้ำหนัก (ก.) |
สกรู รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 277.00 |
HAND TOOLS | 10 ชิ้น | 92 วัน | No.00 | 60 | 3 | 135 | 828-7022 | 14 | M1-1.2 | ||
฿ 277.00 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | No.0 | 60 | 4 | 150 | 828-7025 | 29 | M1.6-2 | ||
฿ 320.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | No.0 | 100 | 4 | 190 | 828-7023 | 33 | M1.6-2 | ||
฿ 312.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | No.1 | 80 | 5 | 175 | 828-7031 | 43 | M2.5-3 | ||
฿ 407.00 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | No.1 | 130 | 5 | 225 | 828-7026 | 51 | M2.5-3 | ||
฿ 494.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | No.1 | 200 | 5 | 295 | 828-7028 | 61 | M2.5-3 | ||
฿ 418.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | No.2 | 100 | 6 | 205 | 828-7032 | 73 | M3-5 | ||
฿ 487.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | No.2 | 150 | 6 | 255 | 828-7035 | 83 | M3-5 | ||
฿ 660.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | No.2 | 250 | 7 | 360 | 828-7038 | 142 | M3-5 | ||
฿ 749.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | No.2 | 300 | 7 | 410 | 828-7039 | 157 | M3-5 | ||
฿ 1,052.00 |
HAND TOOLS | 10 ชิ้น | 92 วัน | No.2 | 400 | 7 | 510 | 828-7040 | 185 | M3-5 | ||
฿ 615.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | No.3 | 150 | 8 | 270 | 828-7043 | 151 | M6-8 | ||
฿ 971.55 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | No.3 | 200 | 8 | 320 | - | 171 | M6-8 | ||
฿ 975.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | No.4 | 200 | 10 | 330 | 828-7045 | 261 | M8-10 |
ไขควง ทนแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้สำหรับงานทั่วไป รีไซเคิล
· พื้นผิวตัวจับชิ้นงาน รองรับตามหลักสรีรศาสตร์ ทำให้สามารถใช้แรงบิดได้สูง
· วัสดุ CAB (เซลลูโลสอะซิโตบิวเตรต) ที่มีคุณภาพสูงและโปร่งใสมีความทนทานต่อแรงกระแทกเป็นอย่างดีรวมทั้งทนต่อ น้ำมัน และน้ำมันเบนซินและสามารถรีไซเคิลได้
·อ่อนโยนต่อผิว และจับได้สบาย กลิ่นวานิลลาถูกผสมเพื่อระงับกลิ่น
·ความต้านทานการกระแทกได้ถึง 1 ตัน ทนต่อ น้ำมัน และน้ำมันเบนซิน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต งานประกอบชิ้นส่วน การซ่อมแซม งานฝีมือช่างฝีมือ DIY งานอดิเรกและอื่น ๆ
รหัสรุ่น |
---|
190-00-60 |
190-0-60 |
190-0-100 |
190-1-80 |
190-1-130 |
190-1-200 |
190-2-100-6 |
190-2-150-6 |
190-2-250 |
190-2-300 |
190-2-400 |
190-3-150 |
190-3-200 |
190-4-200 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดปลาย/ปากแฉก (+) | ความยาวด้าม L (มม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (φ) (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | น้ำหนัก (ก.) |
สกรู รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 277.00 |
HAND TOOLS | 10 ชิ้น | 92 วัน | No.00 | 60 | 3 | 135 | 828-7022 | 14 | M1-1.2 | ||
฿ 277.00 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | No.0 | 60 | 4 | 150 | 828-7025 | 29 | M1.6-2 | ||
฿ 320.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | No.0 | 100 | 4 | 190 | 828-7023 | 33 | M1.6-2 | ||
฿ 312.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | No.1 | 80 | 5 | 175 | 828-7031 | 43 | M2.5-3 | ||
฿ 407.00 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | No.1 | 130 | 5 | 225 | 828-7026 | 51 | M2.5-3 | ||
฿ 494.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | No.1 | 200 | 5 | 295 | 828-7028 | 61 | M2.5-3 | ||
฿ 418.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | No.2 | 100 | 6 | 205 | 828-7032 | 73 | M3-5 | ||
฿ 487.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | No.2 | 150 | 6 | 255 | 828-7035 | 83 | M3-5 | ||
฿ 660.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | No.2 | 250 | 7 | 360 | 828-7038 | 142 | M3-5 | ||
฿ 749.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | No.2 | 300 | 7 | 410 | 828-7039 | 157 | M3-5 | ||
฿ 1,052.00 |
HAND TOOLS | 10 ชิ้น | 92 วัน | No.2 | 400 | 7 | 510 | 828-7040 | 185 | M3-5 | ||
฿ 615.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | No.3 | 150 | 8 | 270 | 828-7043 | 151 | M6-8 | ||
฿ 971.55 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | No.3 | 200 | 8 | 320 | - | 171 | M6-8 | ||
฿ 975.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | No.4 | 200 | 10 | 330 | 828-7045 | 261 | M8-10 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง