1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แขนจับป้อมมีด โรงสีหน้า ชนิดก้านตรง (รหัสสินค้า)

NKS ARBOR

แขนจับป้อมมีด โรงสีหน้า ชนิดก้านตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,588.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แขนจับป้อมมีด กัดปาดหน้านี้สร้างพื้นผิวสำเร็จอย่างสวยงาม
[คุณสมบัติ]
เหมาะสำหรับงานตัด การขัดเงา
ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถติดตั้งกับ JIS และหัวกัดปาดหน้าทุกประเภท

รหัสสินค้า
F32-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,588.00

NKS ARBOR 1 ชิ้น 16 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) เครื่องจักร ทั่วไป ประเภท เครื่องมือ Facemill
ที่ โฮลเดอร์ ด้าน แกนหมุน ใช้งานได้ หัวจับคอลเลทชัค φ32 การใช้งาน สำหรับ Facemill เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 4 (นิ้ว)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน F32-4 ในชุด แขนจับป้อมมีด โรงสีหน้า ชนิดก้านตรง