(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ที่จับบุวัสดุกันลื่นแบบนิ่ม ช่วยให้ใช้งานง่าย
· รุ่นมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· รุ่น Single-Speed
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC
· ความยาวสายไฟ: 5 ม
ความสามารถในการจับของหัวจับ(มิลลิเมตร) | 1.5 ถึง 13 | จำนวนรอบ(min⁻¹ (ครั้ง / นาที)) | 1200 | อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) | 1 เฟส แรงดันไฟฟ้า 100 โวลต์ |
---|---|---|---|---|---|
ความจุการขุดเจาะ: งานเหล็ก(มิลลิเมตร) | 13 | การใช้พลังงาน(W) | 860 | กระแสไฟฟ้า(ก) | 9.0 |
ความจุการขุดเจาะ: งาน ไม้(มิลลิเมตร) | 36 | สายไฟ | 5m | อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน | หัวจับ ที่จับด้านข้าง ชุด stopper |
ตัวจับยึด | 13VLD-D สกรู (U1/2" - 20) | น้ำหนัก(ก.) | 2600 (ไม่รวมสาย) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง