(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ ตัวเครื่อง อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป
สอดคล้องตามมาตรฐาน ตาม มาตรฐาน ใหม่ของกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและ วัสดุ ของญี่ปุ่น "วิธีการวัดความแรงของเสียงของเครื่องใช้ไฟฟ้า"
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง หินเจียร(φ / mm) | 125 | ฟังก์ชั่น ส่งใช่ / ไม่ใช่ | ไม่รวม |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วในการหมุนไม่ โหลดไฟฟ้า(นาที -1) | 9500 | ฟังก์ชั่น แบบมีฉนวน ใช่ / ไม่ใช่ | ไม่รวม | อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) | AC100/AC200 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 8.0/4.0 | การใช้พลังงาน(W) | 760 | ความยาวสายไฟ(ม.) | 2.5 |
คำอธิบายเพิ่มเติม | แบบหล่อ ทรงพลัง | อุปกรณ์เสริม | Resinoid หินลับที่ ยืดหยุ่น ประแจมือ มือจับ ด้านข้าง | เอาต์พุต สูงสุด(W) | 1160 |
น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 2.1 | ขนาด ตัวเครื่อง (ความยาวรวม (รวมถึงหินลับ) x ความสูงที่หุ้ม เฟือง/เกียร์ )(มิลลิเมตร) | 307 × 71 | ขนาดของหินลับ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก x ความหนา x เส้นผ่านศูนย์กลางรู)(มิลลิเมตร) | 125 × 6 × 22 (เรซิน) |
น็อตและแหวนยึดร่างกาย | ล้อ แหวนรอง (พร้อม ยาง): สายไฟ 936786, น๊อตตัวเมีย ล้อ: หมายเลขสายไฟ 937044 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G13S5 ในชุด เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ แบบใช้ไฟฟ้า ที่ มือจับ ด้านข้าง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง