(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หัวจับดอกสว่านที่มีความแข็งแรงสูงและมีความแม่นยำสูงเข้ากันได้กับสารหล่อเย็นแรงดันสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท แกนหมุน | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ยึดได้ (มิลลิเมตร) | ความยาวของก้านจับ L (มิลลิเมตร) | น๊อตตัวเมีย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ความยาวเต็ม L1 (มิลลิเมตร) | ทรงเรียว (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | รองรับ คอลเลต | รองรับ ประแจ | สกรู ซีล น้ำหล่อเย็น | สตัดโบลท์ | สกรูปรับระดับ | สกรูปรับระดับ (มิลลิเมตร) | สกรูปรับระดับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,111.69 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 0.5 ถึง 7.0 | 55 | 22 | 82 | 15T 24/7 | 150 | YCC7 | FS22 | - | PB | APM7-1 | M8 × 0.75 | 45 | ||
฿ 13,494.62 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 0.5 ถึง 7.0 | 75 | 22 | 102 | 15T 24/7 | 190 | YCC7 | FS22 | - | PB | APM7-1 | M8 × 0.75 | 45 | ||
฿ 12,340.24 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 0.5 ถึง 10.0 | 52 | 33 | 79 | 15T 24/7 | 190 | YCC10 | FS33 | - | NA | - | - | - | ||
฿ 13,494.62 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 0.5 ถึง 10.0 | 52 | 33 | 79 | 15T 24/7 | 190 | YCC10 | FS33 | - | PB | - | - | - | ||
฿ 11,495.65 | YKW TOOLING TOOLS BT SHANK | 1 ชิ้น | 5 วัน | BT30 | 0.5 ถึง 10.0 | 60 | 33 | 108.4 | BT30 24/7 | 500 | YCC10 | FS33 | CSH10 | NA | APM10-2 | M12 x 1.5 | 45 | ||
฿ 12,192.46 ฿ 11,831.56 | YKW TOOLING TOOLS BT SHANK | 1 ชิ้น | 14 วัน | BT30 | 0.5 ถึง 10.0 | 90 | 33 | 138.4 | BT30 24/7 | 700 | YCC10 | FS33 | CSH10 | NA | APM10-2 | M12 x 1.5 | 45 | ||
฿ 12,889.27 ฿ 12,492.28 | YKW TOOLING TOOLS BT SHANK | 1 ชิ้น | 14 วัน | BT30 | 0.5 ถึง 10.0 | 120 | 33 | 168.4 | BT30 24/7 | 900 | YCC10 | FS33 | CSH10 | NA | APM10-2 | M12 x 1.5 | 45 | ||
฿ 11,796.42 ฿ 11,468.48 | YKW TOOLING TOOLS BT SHANK | 1 ชิ้น | 19 วัน | BT30 | 0.5 ถึง 13.0 | 60 | 36 | 108.4 | BT30 24/7 | 500 | YCC13 | FS36 | CSH13 | NA | APM13-2 | M15 × 1.5 | 43 | ||
฿ 12,497.07 ฿ 12,167.15 | YKW TOOLING TOOLS BT SHANK | 1 ชิ้น | 14 วัน | BT30 | 0.5 ถึง 13.0 | 90 | 36 | 138.4 | BT30 24/7 | 700 | YCC13 | FS36 | CSH13 | NA | APM13-2 | M15 × 1.5 | 43 | ||
฿ 13,193.88 | YKW TOOLING TOOLS BT SHANK | 1 ชิ้น | 14 วัน | BT30 | 0.5 ถึง 13.0 | 120 | 36 | 168.4 | BT30 24/7 | 900 | YCC13 | FS36 | CSH13 | NA | APM13-2 | M15 × 1.5 | 43 | ||
฿ 13,573.65 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | BT30 | 2.5 ถึง 16.0 | 75 | 42 | 123.4 | BT30 24/7 | 700 | YCC16 | FS42 | CSH16 | P1 | APM16-2 | M18 × 1.5 | 60 | ||
฿ 13,710.00 ฿ 10,968.00 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 30 วัน | BT30 | 2.5 ถึง 16.0 | 75 | 42 | 123.4 | BT30 24/7 | 700 | YCC16 | FS42 | CSH16 | P2 | APM16-2 | M18 × 1.5 | 60 | ||
฿ 13,900.12 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 3.5 ถึง 20.0 | 75 | 52 | 131.4 | BT35 24/7 | 1000 | YCC20 | FS52 | - | NA | APM20-1 | M22 × 1.5 | 62 | ||
฿ 11,301.02 | DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 0.5 ถึง 7.0 | 45 | 25 | 70 | S20T 24/7 | 170 | YCC7 | FS26 | CSH7 | P2 | APM7-1 | M8 × 0.75 | 34 | ||
฿ 11,648.80 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 0.5 ถึง 10.0 | 45 | 33 | 70 | S20T 24/7 | 200 | YCC10 | FS33 | - | NA | - | - | - | ||
฿ 11,710.40 | DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 0.5 ถึง 10.0 | 45 | 33 | 70 | S20T 24/7 | 200 | YCC10 | FS33 | - | P2 | - | - | - | ||
฿ 11,891.89 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 0.5 ถึง 13.0 | 45 | 36 | 70 | S20T 24/7 | 200 | YCC13 | FS36 | - | NA | - | - | - | ||
฿ 11,097.96 | DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 0.5 ถึง 13.0 | 75 | 36 | 100 | S20T 24/7 | 300 | YCC13 | FS36 | - | NA | APM13-1 | M1.5 × 1.5 | 50 | ||
฿ 12,915.71 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 2.5 ถึง 16.0 | 60 | 42 | 85 | S20T 24/7 | 280 | YCC16 | FS42 | - | NA | - | - | - | ||
฿ 12,881.62 | DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2.5 ถึง 16.0 | 60 | 42 | 85 | S20T 24/7 | 280 | YCC16 | FS42 | - | P2 | - | - | - |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง