(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หัวจับดอกสว่านที่มีความแข็งแรงสูงและมีความแม่นยำสูงเข้ากันได้กับสารหล่อเย็นแรงดันสูง
รหัสสินค้า |
---|
15T-NDC10-52 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท แกนหมุน | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ยึดได้ (มิลลิเมตร) | ความยาวของก้านจับ L (มิลลิเมตร) | น๊อตตัวเมีย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ความยาวเต็ม L1 (มิลลิเมตร) | ทรงเรียว (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | รองรับ คอลเลต | รองรับ ประแจ | สกรู ซีล น้ำหล่อเย็น | สตัดโบลท์ | สกรูปรับระดับ | สกรูปรับระดับ (มิลลิเมตร) | สกรูปรับระดับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,340.24 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 0.5 ถึง 10.0 | 52 | 33 | 79 | 15T 24/7 | 190 | YCC10 | FS33 | - | NA | - | - | - |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 15T-NDC10-52 ในชุด 15T / S20T / BT30 / BT35 หัวจับ ดอกสว่าน ใหม่
รหัสสินค้า |
---|
15T-NDC10-52PB |
15T-NDC7S-55PB |
15T-NDC7S-75PB |
BT30-NDC10-120 |
BT30-NDC10-60 |
BT30-NDC10-90 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท แกนหมุน | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ยึดได้ (มิลลิเมตร) | ความยาวของก้านจับ L (มิลลิเมตร) | น๊อตตัวเมีย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ความยาวเต็ม L1 (มิลลิเมตร) | ทรงเรียว (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | รองรับ คอลเลต | รองรับ ประแจ | สกรู ซีล น้ำหล่อเย็น | สตัดโบลท์ | สกรูปรับระดับ | สกรูปรับระดับ (มิลลิเมตร) | สกรูปรับระดับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,494.62 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 0.5 ถึง 10.0 | 52 | 33 | 79 | 15T 24/7 | 190 | YCC10 | FS33 | - | PB | - | - | - | ||
฿ 13,111.69 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 0.5 ถึง 7.0 | 55 | 22 | 82 | 15T 24/7 | 150 | YCC7 | FS22 | - | PB | APM7-1 | M8 × 0.75 | 45 | ||
฿ 13,494.62 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 0.5 ถึง 7.0 | 75 | 22 | 102 | 15T 24/7 | 190 | YCC7 | FS22 | - | PB | APM7-1 | M8 × 0.75 | 45 | ||
฿ 12,889.27 | 1 ชิ้น | 14 วัน | BT30 | 0.5 ถึง 10.0 | 120 | 33 | 168.4 | BT30 24/7 | 900 | YCC10 | FS33 | CSH10 | NA | APM10-2 | M12 x 1.5 | 45 | ||
฿ 11,495.65 | 1 ชิ้น | 5 วัน | BT30 | 0.5 ถึง 10.0 | 60 | 33 | 108.4 | BT30 24/7 | 500 | YCC10 | FS33 | CSH10 | NA | APM10-2 | M12 x 1.5 | 45 | ||
฿ 12,192.46 | 1 ชิ้น | 14 วัน | BT30 | 0.5 ถึง 10.0 | 90 | 33 | 138.4 | BT30 24/7 | 700 | YCC10 | FS33 | CSH10 | NA | APM10-2 | M12 x 1.5 | 45 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง