(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมวกกันน็อคประเภท SN (ประเภท ฝาครอบ เบสบอล) SN-1 (SN-1-GR)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SN-1-GR
SN-1-OR
SN-1-SB
SN-1-WH
SN-1-YE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียดสี ความจุ

฿ 967.35

HELMETS 1 ชิ้น 7 วัน สีเขียว สีเขียว 1 ชิ้น

฿ 967.35

HELMETS 1 ชิ้น 7 วัน ส้ม สีส้มชาด 1 ชิ้น

฿ 967.35

HELMETS 1 ชิ้น 7 วัน สีน้ำเงิน ฟ้าคราม 1 ชิ้น

฿ 967.35

HELMETS 1 ชิ้น 7 วัน ขาว ขาว 1 ชิ้น

฿ 967.35

HELMETS 1 ชิ้น 7 วัน สีเหลือง สีเหลือง 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ประเภท ฝาครอบ เบสบอล
  • บังโปร่งใส
    ไม่มี
  • พื้นผิวโล่พื้นผิวเลื่อน
    ไม่มี
  • รู ระบบระบายอากาศ
    ไม่มี
  • ซับซับแรงกระแทก (KP)
    ไม่มี
  • วัสดุ
    เรซิ่น ABS
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    280 × 215 × 145
  • จำนวนรวม
    1
  • มวล(ก.)
    347
  • ความจุ
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

หมวกกันน็อคที่ออกแบบมาอย่างเรียบง่ายเหมาะสำหรับงานขนของและทำงานในพื้นที่แคบ

[คุณสมบัติ]
·หมวกกันน็อค น้ำหนักเบา
· การออกแบบ กะทัดรัดหลีกเลี่ยงการกระแทกแม้ในพื้นที่แคบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการป้องกันจากการบินและวัตถุตก / ไฟฟ้า (แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ 7000 V หรือน้อยกว่า)

รหัสรุ่น
SN-1-GR
SN-1-OR
SN-1-SB
SN-1-WH
SN-1-YE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียดสี ความจุ

฿ 967.35

HELMETS 1 ชิ้น 7 วัน สีเขียว สีเขียว 1 ชิ้น

฿ 967.35

HELMETS 1 ชิ้น 7 วัน ส้ม สีส้มชาด 1 ชิ้น

฿ 967.35

HELMETS 1 ชิ้น 7 วัน สีน้ำเงิน ฟ้าคราม 1 ชิ้น

฿ 967.35

HELMETS 1 ชิ้น 7 วัน ขาว ขาว 1 ชิ้น

฿ 967.35

HELMETS 1 ชิ้น 7 วัน สีเหลือง สีเหลือง 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1