1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Cerablock【3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

Cerablock
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,816.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สารขัดถู เรียบง่ายให้ความรู้สึกเหมือนยางลบใช้ได้กับแบบเปียกด้วยเหมาะสำหรับ การขัดเงา มุมและขอบ

รหัสสินค้า
NO.CK-808
NO.CK-822
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
สี

฿ 1,816.00

GRINDING/FINISHING 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 80สีน้ำเงิน

฿ 3,322.00

GRINDING/FINISHING 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 220สีเขียว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ยาง ขอบ ความหนา(มิลลิเมตร) 10 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 50
ความยาว(มิลลิเมตร) 80 รูปทรง ประเภท บล็อค เครื่องมือ ใช้ เครื่องมือช่าง
วัสดุ A, ยาง ยูรีเทน