1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Dunk สำหรับเหล็กและ เหล็กกล้า (รหัสสินค้า)

Dunk สำหรับเหล็กและ เหล็กกล้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,643.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถตัดได้นานขึ้นโดยใช้ เม็ดมีด มีด เซอร์เม็ต ที่ทนต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยมเลเซอร์ แผ่นสลิท เรซิ่น ฝัง "ชนิดเงียบ กันสั่นสะเทือน "ความต้านทานประกายไฟความต้านทานการเผาไหม้และความเร็วในการตัดที่รวดเร็วช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

รหัสสินค้า
TD-100
TD-110
TD-125
TD-160
TD-180
TD-255
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความหนาของใบมีด
(มิลลิเมตร)
จำนวนใบ
(P)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
JAN Code

฿ 1,643.79

TIP TIP SAWS 1 ชิ้น 5 วัน 1001.622204949022000123

฿ 1,753.63

TIP TIP SAWS 1 ชิ้น 7 วัน 1101.624204949022000130

฿ 1,742.96

TIP TIP SAWS 1 ชิ้น 5 วัน 1251.628204949022000147

฿ 2,405.72

TIP TIP SAWS 1 ชิ้น 5 วัน 1601.836204949022000154

฿ 2,036.85

TIP TIP SAWS 1 ชิ้น 5 วัน 1801.840204949022000161

฿ 4,553.07

TIP CUTTING TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 2552.26025.44949022000222

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็ก ประเภท ใบมีดลบคม ประเภทศูนย์ CBN-0