1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
German best max (สำหรับงานก่อสร้าง) (รหัสสินค้า)

German best max (สำหรับงานก่อสร้าง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,226.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัดได้นานขึ้นเนื่องจากใช้ ปลาย มี ความแข็ง สูงประเภทช่างไม้ที่ให้ การขัดเงา สะอาดมี ฟังก์ชั่น " แรม ,หน่วยความจำ ชัดลึก" ที่ปรับความลึกของการตัด

[คุณสมบัติ]
·สำหรับงานไม้ทั่วไป <พร้อม แรม ,หน่วยความจำ ตัด>
·การตัดแบบยาวทำได้โดยใช้ ปลาย HRA 92.7 ที่มี ความแข็ง สูง

รหัสสินค้า
DB64-147
DB64-165
DB64-185
DB64-190
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความหนาของใบมีด
(มิลลิเมตร)

฿ 1,251.94

TIP CUTTING TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 1471.3

฿ 1,226.55

TIP CUTTING TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 1651.6

฿ 1,371.67

TIP CUTTING TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 1851.6

฿ 1,270.47

TIP CHIP SAW 1 ชิ้น 5 วัน 1901.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน ไม้ จำนวนใบ(P) 64 ความแข็ง(HRA) 93.5
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 20