1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องวัดความชื้นในอากาศแบบตัวเลข [Opsis]

THERMOHYGROMETER

เครื่องวัดความชื้นในอากาศแบบตัวเลข [Opsis]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,042.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การแสดงออกทางสีหน้าบ่งบอกถึงความสะดวกสบายในห้องอย่างชัดเจน เครื่องวัดความชื้นในอากาศแบบตัวเลข

รหัสสินค้า
O-230WT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,042.00

THERMOHYGROMETER 1 ชิ้น 16 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ไฮโกรมิเตอร์ ฟังก์ชั่นป้องกันน้ำหยดและกันน้ำ ไม่มี ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10 – 50
ช่วงความชื้นที่วัดได้(% RH) 20-98 (สำหรับแสดงผลอุณหภูมิ 0-50 °C) ขนาด ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) 122×95×22 สี สีขาว
JAN Code 010862 พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่านแบบ AAA จำนวน 1 ก้อน มวล(ก.) 130
คุณสมบัติ ความสะดวกสบายของห้องสามารถรับรู้ได้ด้วยการแสดงออกทางสีหน้า เครื่องวัดความชื้นในอากาศแบบตัวเลข สเปค จอแสดงผลความสะดวกสบาย 5 ระดับ, หน้าจอขนาดใหญ่ 81 มม. X 64 มม., หน่วยความจำอัตโนมัติอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุด, หน่วยความจำอัตโนมัติความชื้นสูงสุดและต่ำสุด, ขาตั้ง, แม่เหล็กแรงสูง, รูขอเกี่ยวสำหรับแขวนผนัง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน O-230WT ในชุด เครื่องวัดความชื้นในอากาศแบบตัวเลข [Opsis]