1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่อง ชั่ง ดิจิตอลจอแสดงผล สเกลวัด 2 กก (KS-262RD)

SCALE

เครื่อง ชั่ง ดิจิตอลจอแสดงผล สเกลวัด 2 กก (KS-262RD)
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
หน้าจอขนาดใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนและสว่างสเกลวัด ดิจิตอลพร้อมฝาปิด Shore A

รหัสสินค้า
KS-262RD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี JAN Code

฿ 999,999,999.00

SCALE 1 ชิ้น ขอราคา สีแดง018882

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งานหลัก เครื่องมือวัด ชนิด ตัวเครื่อง การวัดสูงสุด(ก.) 2000
จอแสดงผลขั้นต่ำ(ก.) 0.1 รูปทรงจานชั่ง จานชั่งแบบเหลี่ยม ใช้ได้กับแบตเตอรี่เซลล์แห้ง ที่รวมอยู่
ฟังก์ชั่น เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ไม่มี (ไม่มีการเชื่อมต่อ) ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ เครื่องพิมพ์ ไม่มี (ไม่มีการเชื่อมต่อ) ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง / กันน้ำ ไม่มี
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (W)(มิลลิเมตร) 180 เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (D)(มิลลิเมตร) 110 เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (H)(มิลลิเมตร) 28
มวล(ก.) 306 พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน AAA x 3 ถ่าน คุณสมบัติ ไฟส่องสว่าง สเกลวัด ดิจิตอลพร้อมฝา ซิลิคอน
สเปค ฟังก์ชั่นการปรับน้ำหนักในพื้นที่, หน้าจอขนาดใหญ่ 84 มม. x 45 มม., ฝาครอบซิลิโคน, หน้าจอแบ็คไลท์, เซ็นเซอร์สัมผัส, ปุ่มแบนและ LCD, การดึง, ปิดอัตโนมัติ, ตะขอแขวนผนัง หน่วยแสดงผล 1 ถึง 200 กรัมในเพิ่มขึ้น 0.1 กรัม, 200 กรัมถึง 1 กิโลกรัมเพิ่มขึ้น 0.5 กรัม, 1 กิโลกรัมถึง 2 กิโลกรัมในเพิ่มขึ้น 1 กรัม