(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
น๊อตตัวเมีย และ ตัวเครื่อง หน้าสัมผัส เต็มรูปแบบ
· "สเปค Big plus" ให้ประสิทธิภาพเป็นสองเท่า
· ความแข็งเกร็ง สูงเข้าใกล้การรวมกับ แกนหมุน
รหัสสินค้า |
---|
BBT40-MEGA20D-75A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 17,958.79 | DSW1 MEGA DOUBLE POWER CHUCK | 1 ชิ้น | 7 วัน |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก) | ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ประเภทแกนหมุน | BT40 |
---|---|---|---|---|---|
ระบบหล่อเย็น | ศูนย์ผ่าน (ใบมีดลบคม ผ่าน) | φD1(มิลลิเมตร) | 55 | จำนวนการปรับ ใบมีดลบคม H(มิลลิเมตร) | 69 ถึง 79 |
L1(มิลลิเมตร) | 34 | เส้นผ่าศูนย์กลางจับสูงสุด(มิลลิเมตร) | 20 | φD(มิลลิเมตร) | 50 |
มวล(ก.) | 1,600 | เลขบวกใหญ่ BT | BBT40 | L2(มิลลิเมตร) | 44 |
ความยาวต่ำสุดของการเข้าใจ E(มิลลิเมตร) | 56 | ประแจเมกะที่ รองรับการใช้งาน | MGR50L |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BBT40-MEGA20D-75A ในชุด Mega หัวจับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย คู่ (รุ่นมาตรฐาน)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง