1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ร่องตัว T สะอาด【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

ร่องตัว T สะอาด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,717.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
เพื่อการจัดวางพอดีกับร่องที่เครื่องเพื่อป้องกันเศษกัดงานเข้าไปติดในร่อง
ผิวหน้าสามารถทำให้เรียบได้โดยการปิดร่องและเพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาดเศษ
·สามารถเตรียมร่องได้ 3 ขนาดเพื่อให้เข้ากับ โต๊ะวางชิ้นงาน เครื่องจักร (ร่องกว้าง 14/18/22 มม.)
·เวลาในการเปลี่ยนแปลงสั้นลงอย่างมาก

รหัสสินค้า
TS14-400L-100P
TS14-S
TS18-1000L-10P
TS18-400L-100P
TS18-S
TS22-1000L-10P
TS22-400L-100P
TS22-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท ผลิตภัณฑ์ W
(มิลลิเมตร)

฿ 17,794.13

T SLOT CLEAN 1 ชิ้น 7 วัน 400 mm set14

฿ 1,717.06

DSW TOOLING TOOLS 1 ชิ้น 3 วัน ชุดมาตรฐาน14

฿ 7,381.15

T SLOT CLEAN 1 ชิ้น 5 วัน 1,000 mm set18

฿ 18,674.58

T SLOT CLEAN 1 ชิ้น 7 วัน 400 mm set18

฿ 1,769.06

DSW TOOLING TOOLS 1 ชิ้น 3 วัน ชุดมาตรฐาน18

฿ 8,070.13

T SLOT CLEAN 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 1,000 mm set22

฿ 21,095.80

T SLOT CLEAN 1 ชิ้น 7 วัน 400 mm set22

฿ 2,035.64

TOOLING TOOLS 1 ชิ้น 7 วัน ชุดมาตรฐาน22

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม คุณสมบัติ พื้นผิว โต๊ะวางชิ้นงาน สามารถทำได้แม้กระทั่งการอุดร่องและสามารถทำความสะอาดเศษตัดได้อย่างง่ายดาย สามารถเตรียมร่องได้ 3 ขนาดเพื่อให้เข้ากับ โต๊ะวางชิ้นงาน เครื่องจักร (ร่องกว้าง 14/18/22 มม.)