1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หินน้ำมัน แบบกลม【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

หินน้ำมัน แบบกลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 324.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หินเจียร น้ำมัน ทั่วไปชนิดผิดปกติ ขนาด เม็ดขัด ละเอียด เท่านั้น

รหัสสินค้า
OSAR100-6
OSAR100-9
OSAR100-13
OSAR100-16
OSAR100-19
OSAR100-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลาง D
(มิลลิเมตร)

฿ 324.00

STICK STONE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -6

฿ 389.42

STICK STONE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 109

฿ 445.55

STICK STONE 1 ชิ้น 3 วัน -13

฿ 4,184.01

CKO STICK STONE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน -16

฿ 5,516.79

CKO STICK STONE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน -19

฿ 7,233.01

CKO STICK STONE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน -25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ หินเจียรน้ำมัน ขนาดอนุภาค(#) 500 ความยาวทั้งหมด L(มิลลิเมตร) 100
กว้าง(มิลลิเมตร) - รูปทรง แบบกลม ความหนา(มิลลิเมตร) -
จำนวนชิ้นต่อแพ็ค(ชิ้น) 0