(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
รุ่นมาตรฐาน ที่ตรงตาม รุ่น ของ ผู้ผลิต เครื่องมือแปรรูปชิ้นงาน แต่ละราย
Center-through รองรับการใช้งาน/ไม่รองรับ 2 ประเภท
รหัสสินค้า |
---|
PSB-0 |
PSB-0-CH |
PSB-0A |
PSB-0A-CH |
PSB-1 |
PSB-2 |
PSB-3 |
PSB-3-CH |
PSB-4 |
PSB-4-CH |
PSB-7 |
PSB-7-CH |
PSB-8 |
PSB-8-CH |
PSB-9 |
PSB-10 |
PSB-11 |
PSB-13 |
PSB-14 |
PSB-19 |
PSB-23 |
PSB-25 |
PSB-40P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท แกนหมุน | การเก็บรักษาเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม เป็นไปได้ (มิลลิเมตร) | ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L (มิลลิเมตร) | ℓ (มิลลิเมตร) | ℓ1 (มิลลิเมตร) | ประเภท เครื่องมือ | ผ่านศูนย์ (ผ่าน ใบมีดลบคม) | D 0-0.1 (มิลลิเมตร) | d1 h7 (มิลลิเมตร) | d2 0-0.1 (มิลลิเมตร) | ℓ2 0-0.1 (มิลลิเมตร) | ℓ3 (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | G | θ° | d3 (มิลลิเมตร) | คลองเลื่อย มาตรฐาน | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,002.58 | RETENTION STUD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | BT30 | 16.5 | 43 | 23 | 5 | MAS-1 | - | 11 | 12.5 | 7 | 18 | 4 | 13 | M12 | 45° | - | 3100 | 30 | ||
฿ 1,296.77 | NTL RETENTION STUD | 1 ชิ้น | 7 วัน | BT30 | 16.5 | 43 | 23 | 5 | MAS-1 | ○ | 11 | 12.5 | 7 | 18 | 5.5 | 13 | M12 | 45° | 2.5 | 4000 | 25 | ||
฿ 1,002.58 | NTL RETENTION STUD | 1 ชิ้น | 5 วัน | BT30 | 16.5 | 43 | 23 | 5 | MAS-2 | - | 11 | 12.5 | 7 | 18 | 4 | 13 | M12 | 60° | - | 3100 | 30 | ||
฿ 1,296.77 | NTL RETENTION STUD | 1 ชิ้น | 5 วัน | BT30 | 16.5 | 43 | 23 | 5 | MAS-2 | ○ | 11 | 12.5 | 7 | 18 | 5.5 | 13 | M12 | 60° | 2.5 | 4000 | 30 | ||
฿ 1,002.58 | NTL RETENTION STUD | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 20 | 53 | 28 | 5 | - | - | 13.7 | 13 | 8.9 | 22.5 | 5 | 17 | M12 | 60° | - | 3100 | 30 | ||
฿ 1,002.58 | NTL RETENTION STUD | 1 ชิ้น | 5 วัน | BT30 | 18 | 43 | 25 | 5 | - | - | 10 | 13 | 7 | 20 | 3 | 14 | M12 | 45° | - | 3100 | 25 | ||
฿ 1,002.58 | NTL RETENTION STUD | 1 ชิ้น | 3 วัน | BT40 | 23 | 60 | 35 | 6 | MAS-1 | - | 15 | 17 | 10 | 28 | 5 | 19 | M16 | 45° | - | 3100 | 75 | ||
฿ 1,296.77 | NTL RETENTION STUD | 1 ชิ้น | 7 วัน | BT40 | 23 | 60 | 35 | 6 | MAS-1 | ○ | 15 | 17 | 10 | 28 | 7 | 19 | M16 | 45° | 4 | 4000 | 65 | ||
฿ 1,002.58 | RETENTION STUD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | BT40 | 23 | 60 | 35 | 6 | MAS-2 | - | 15 | 17 | 10 | 28 | 5 | 19 | M16 | 60° | - | 3100 | 75 | ||
฿ 1,296.77 | NTL RETENTION STUD | 1 ชิ้น | 5 วัน | BT40 | 23 | 60 | 35 | 6 | MAS-2 | ○ | 15 | 17 | 10 | 28 | 7 | 19 | M16 | 60° | 4 | 4000 | 70 | ||
฿ 1,002.58 | NTL RETENTION STUD | 1 ชิ้น | 7 วัน | BT50 | 38 | 85 | 45 | 10 | MAS-1 | - | 23 | 25 | 17 | 35 | 8 | 30 | M24 | 45° | - | 3100 | 280 | ||
฿ 1,296.77 | NTL RETENTION STUD | 1 ชิ้น | 5 วัน | BT50 | 38 | 85 | 45 | 10 | MAS-1 | ○ | 23 | 25 | 17 | 35 | 10 | 30 | M24 | 45° | 6 | 4000 | 255 | ||
฿ 1,002.58 | NTL RETENTION STUD | 1 ชิ้น | 7 วัน | BT50 | 38 | 85 | 45 | 10 | MAS-2 | - | 23 | 25 | 17 | 35 | 8 | 30 | M24 | 60° | - | 3100 | 280 | ||
฿ 1,296.77 | NTL RETENTION STUD | 1 ชิ้น | 5 วัน | BT50 | 38 | 85 | 45 | 10 | MAS-2 | ○ | 23 | 25 | 17 | 35 | 10 | 30 | M24 | 60° | 6 | 4000 | 255 | ||
฿ 1,002.58 | NTL RETENTION STUD | 1 ชิ้น | 5 วัน | BT40 | 23 | 54.6 | 30 | 5 | - | - | 15 | 17 | 10 | 23 | 5 | 19 | M16 | 90° | - | 3100 | 65 | ||
฿ 1,002.58 | NTL RETENTION STUD | 1 ชิ้น | 5 วัน | BT40 | 23 | 50 | 25 | 5 | - | - | 15 | 17 | 10 | 18 | 5 | 19 | M16 | 90° | - | 3100 | 65 | ||
฿ 1,002.58 | NTL RETENTION STUD | 1 ชิ้น | 7 วัน | BT40 | 23 | 60 | 35 | 6 | - | - | 15 | 17 | 10 | 28 | 5 | 19 | M16 | 90° | - | 3100 | 75 | ||
฿ 1,002.58 | NTL RETENTION STUD | 1 ชิ้น | 5 วัน | BT50 | 39 | 95 | 55 | 29 | - | - | 25 | 25 | 18 | 45.5 | 8 | 30 | M24 | 60° | - | 3100 | 455 | ||
฿ 1,002.58 | NTL RETENTION STUD | 1 ชิ้น | 5 วัน | BT50 | 38 | 85 | 45 | 7.5 | - | - | 23 | 25 | 17 | 35 | 8 | 30 | M24 | 90° | - | 3100 | 260 | ||
฿ 1,002.58 | NTL RETENTION STUD | 1 ชิ้น | 5 วัน | BT50 | 38 | 85 | 45 | 10 | - | - | 23 | 25 | 17 | 35 | 8 | 30 | M24 | 90° | - | 3100 | 300 | ||
฿ 1,296.77 | NTL RETENTION STUD | 1 ชิ้น | 5 วัน | BT40 | 22 | 44.1 | 19.1 | 3 | - | ○ | 18.8 | 17 | 12.5 | 14 | 5 | 19 | M16 | 45° | 7 | 4000 | 50 | ||
฿ 1,296.77 | NTL RETENTION STUD | 1 ชิ้น | 5 วัน | BT40 | 23 | 54 | 29 | 4 | - | ○ | 19 | 17 | 14 | 23 | 7 | 19 | M16 | 75° | 7 | 4000 | 65 | ||
฿ 1,296.77 | RETENTION STUD | 1 ชิ้น | 5 วัน | BT40 | 23 | 54 | 29 | 7 | JIS-40P | ○ | 19 | 17 | 14 | 23 | 7 | 19 | M16 | 75° | 7 | 4000 | 70 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์เสริม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง