1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดึง สตัด (รหัสสินค้า)

NTL RETENTION STUD

ดึง สตัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,002.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
รุ่นมาตรฐาน ที่ตรงตาม รุ่น ของ ผู้ผลิต เครื่องมือแปรรูปชิ้นงาน แต่ละราย
Center-through รองรับการใช้งาน/ไม่รองรับ 2 ประเภท

รหัสสินค้า
PSB-23
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท แกนหมุน การเก็บรักษาเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม เป็นไปได้
(มิลลิเมตร)
ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L
(มิลลิเมตร)

(มิลลิเมตร)
ℓ1
(มิลลิเมตร)
ประเภท เครื่องมือ ผ่านศูนย์ (ผ่าน ใบมีดลบคม) D 0-0.1
(มิลลิเมตร)
d1 h7
(มิลลิเมตร)
d2 0-0.1
(มิลลิเมตร)
ℓ2 0-0.1
(มิลลิเมตร)
ℓ3
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
G θ° d3
(มิลลิเมตร)
คลองเลื่อย มาตรฐาน มวล
(ก.)

฿ 1,296.77

NTL RETENTION STUD 1 ชิ้น 5 วัน BT402244.119.13-18.81712.514519M1645°7400050

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PSB-23 ในชุด ดึง สตัด

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
PSB-0A-CH
PSB-1
PSB-10
PSB-25
PSB-3
PSB-3-CH
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท แกนหมุน การเก็บรักษาเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม เป็นไปได้
(มิลลิเมตร)
ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L
(มิลลิเมตร)

(มิลลิเมตร)
ℓ1
(มิลลิเมตร)
ประเภท เครื่องมือ ผ่านศูนย์ (ผ่าน ใบมีดลบคม) D 0-0.1
(มิลลิเมตร)
d1 h7
(มิลลิเมตร)
d2 0-0.1
(มิลลิเมตร)
ℓ2 0-0.1
(มิลลิเมตร)
ℓ3
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
G θ° d3
(มิลลิเมตร)
คลองเลื่อย มาตรฐาน มวล
(ก.)

฿ 1,296.77

1 ชิ้น 5 วัน BT3016.543235MAS-21112.57185.513M1260°2.5400030

฿ 1,002.58

1 ชิ้น 5 วัน -2053285--13.7138.922.5517M1260°-310030

฿ 1,002.58

1 ชิ้น 5 วัน BT402350255--15171018519M1690°-310065

฿ 1,296.77

1 ชิ้น 5 วัน BT402354294-19171423719M1675°7400065

฿ 1,002.58

1 ชิ้น 3 วัน BT402360356MAS-1-15171028519M1645°-310075

฿ 1,296.77

1 ชิ้น 7 วัน BT402360356MAS-115171028719M1645°4400065