1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับสแตนเลส (รหัสสินค้า)

ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับสแตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 467.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การออกแบบรูปทรงพิเศษและการขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรภายหลังช่วยลดแรงบิดเสียดสี ผิวสำเร็จออกซิเดชันช่วยป้องกันการเชื่อมติด

รหัสสินค้า
1P-SUS-SPT-M6-1.0
SUS-SPT-M4-0.7
SUS-SPT-M6-1.0
SUS-SPT-M8-1.25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (ค่ากำหนด) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
รูปแบบการขาย ความยาวเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความละเอียด เส้นผ่านศูนย์กลางของรูไพล็อต
(มิลลิเมตร)
ส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้าของด้าม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางลิ้งค์
(มิลลิเมตร)

฿ 527.48

ISS POINT TAP 1 ชิ้น 31 วัน M6161มีบลิสเตอร์แพ็คมาให้19H25.04.56.0

฿ 467.79

ISS POINT TAP 1 ชิ้น 31 วัน M40.752รายการเดียว13H23.34.05

฿ 475.02

ISS POINT TAP 1 ชิ้น 31 วัน M6161รายการเดียว19H25.04.56.0

฿ 658.95

ISS POINT TAP 1 ชิ้น 31 วัน M81.2570รายการเดียว22H36.85.06.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดเกลียว มิเตอร์วัดไฟ ชนิดต๊าป ดอกต๊าปร่องเกลียว เคลือบผิว ใช่/ไม่ใช่ ที่รวมอยู่
ชนิดการเคลือบ การประมวลผลตุ๊ด รายละเอียดของชนิดวัสดุเครื่องมือ HSSE