(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ พร้อม แม่เหล็ก ( มุม แทรก 9.52 มม. ชนิดส่วนขยาย) (310EMP20)

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ พร้อม แม่เหล็ก ( มุม แทรก 9.52 มม. ชนิดส่วนขยาย) (310EMP20)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
310EMP10
310EMP15
310EMP20
312EMP10
312EMP15
312EMP20
314EMP10
314EMP15
314EMP20
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
ขนาด D1 (φ)
(มิลลิเมตร)

฿ 1,465.55

IMPACT SOCKETS 1 ชิ้น 1 วัน 10 100 16.5

฿ 2,127.42

IMPACT SOCKETS 1 ชิ้น 1 วัน 10 150 16.5

฿ 2,796.84

IMPACT SOCKETS 1 ชิ้น 1 วัน 10 200 16.5

฿ 1,538.68

IMPACT SOCKETS 1 ชิ้น 1 วัน 12 100 20

฿ 2,201.30

IMPACT SOCKETS 1 ชิ้น 1 วัน 12 150 20

฿ 2,878.26

IMPACT SOCKETS 1 ชิ้น 1 วัน 12 200 20

฿ 1,583.92

IMPACT SOCKETS 1 ชิ้น 1 วัน 14 100 22

฿ 2,289.52

IMPACT SOCKETS 1 ชิ้น 1 วัน 14 150 22

฿ 2,961.21

IMPACT SOCKETS 1 ชิ้น 35 วัน 14 200 22

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ส่วนขยาย เฉพาะด้าน สลักเกลียว พร้อม แม่เหล็ก แบบกด
· เหล็กกล้าชนิดพิเศษ มี ความทนทาน เป็นเลิศใช้สำหรับขัน สลักเกลียว ต์

รหัสรุ่น
310EMP10
310EMP15
310EMP20
312EMP10
312EMP15
312EMP20
314EMP10
314EMP15
314EMP20
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
ขนาด D1 (φ)
(มิลลิเมตร)

฿ 1,465.55

IMPACT SOCKETS 1 ชิ้น 1 วัน 10 100 16.5

฿ 2,127.42

IMPACT SOCKETS 1 ชิ้น 1 วัน 10 150 16.5

฿ 2,796.84

IMPACT SOCKETS 1 ชิ้น 1 วัน 10 200 16.5

฿ 1,538.68

IMPACT SOCKETS 1 ชิ้น 1 วัน 12 100 20

฿ 2,201.30

IMPACT SOCKETS 1 ชิ้น 1 วัน 12 150 20

฿ 2,878.26

IMPACT SOCKETS 1 ชิ้น 1 วัน 12 200 20

฿ 1,583.92

IMPACT SOCKETS 1 ชิ้น 1 วัน 14 100 22

฿ 2,289.52

IMPACT SOCKETS 1 ชิ้น 1 วัน 14 150 22

฿ 2,961.21

IMPACT SOCKETS 1 ชิ้น 35 วัน 14 200 22

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● แม่เหล็ก ถูกจับ ยึดอยู่กับที่ ไปที่ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และเป็นประเภทส่วนขยายพิเศษของ สลักเกลียว
● ใช้ เหล็กกล้าชนิดพิเศษ มี ความทนทาน สูง

สเปค

● อินพุตไดรฟ์ (มม.): 9.5
● SPQ (ชิ้น): 5
● แม่เหล็ก ชนิดสวมอัด

อุปกรณ์เสริม

● ขาพิน, แหวน