1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กขีด 700-190

เหล็กขีด 700-190
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 172.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหล็กขีดพร้อมปลายคมตัดที่ทำจากเหล็กกล้าอัลลอยโครมวานาเดียม
[คุณสมบัติ]
· ผิวสำเร็จชุบโครม
· ส่วนจับมีส่วนกลมมนขัดผิวดำ
· สามารถเปลี่ยนขอบคมตัดได้
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้กับวัสดุที่แข็ง

รหัสสินค้า
700-190
700A-190
700B-190
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทผลิตภัณฑ์ เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน
(มิลลิเมตร)
สเปค สายนำไฟฟ้า ทดแทน มวล
(ก.)
คุณสมบัติ

฿ 442.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 10 วัน เข็ม scribing ประเภทสอง คอร์/แกน3.51907.8-28ปลายคมตัดทำจากเหล็กกล้าอัลลอยโครมวานาเดียมและชุบโครม ส่วนจับมีส่วนกลมมนสีดำ สามารถเปลี่ยนปลายคมตัดได้ เพียงดึงเข็มเพื่อถอดออก และเพียงแค่ดันเข็มเพื่อติดตั้ง

฿ 172.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน สายนำไฟฟ้า ทดแทน---แบบตรง5-

฿ 174.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน สายนำไฟฟ้า ทดแทน---การดัดงอ6-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด วัตถุ เดียว