1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สว่าน (21.6 V), ตัวเครื่อง (รหัสสินค้า)

PAN RECHARGEABLE DRILL DRIVERS

สว่าน (21.6 V), ตัวเครื่อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,466.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดอกสว่านคอร์ดริล ø160มม. สามารถ รู ประมาณ 65 รู
·เป็นไปตาม มาตรฐาน IP56 กันฝุ่นและกัน กันละอองฝน(* ติดตั้งตัวเครื่องและแบตเตอรี่ไม่ใช่สำหรับแต่ละยูนิต)
·แบ่งเบาภาระงานในการเจาะงานไม้และการ สกรู
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ สกรู:อุตสาหกรรมก่อสร้าง, งานตกแต่งภายใน, งานก่อสร้าง แบบใช้ไฟฟ้า , อุตสาหกรรมก่อสร้าง ท่อเหล็ก , อุตสาหกรรม สายคาด , อุตสาหกรรมโลหะ แผ่น

รหัสสินค้า
EZ7460X-B SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 12,466.00

฿ 11,885.08

PAN RECHARGEABLE DRILL DRIVERS 1 ชิ้น 14 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แบบชาร์จไฟได้ น้ำหนัก(ก.) 1590 ชุดที่จำหน่าย เฉพาะตัวเครื่องหลัก
ประเภทรายละเอียด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น ไม่มีความเร็วในการหมุน โหลดไฟฟ้า: ความเร็วสูง(ขั้นต่ำ -1) 350 ถึง 1500 ไม่มีความเร็วในการหมุน โหลดไฟฟ้า: ความเร็วต่ำ(ขั้นต่ำ -1) 100 ถึง 400
แรงบิดขันแน่นสูงสุด ความเร็วสูง(N·m) 12 แรงบิดขันแน่นสูงสุด ความเร็วต่ำ(N·m) 40 รหัสของทรัสโก้ 422-9215
คุณสมบัติ ดอกสว่านคอร์ดริล φ160มม. สามารถ รู ประมาณ 65 รูสอดคล้องตามมาตรฐาน กับมาตรฐาน IP56 ป้องกัน ป้องกันฝุ่นละออง และน้ำ(* พร้อม ตัวเครื่อง และแบตเตอรี่.ไม่ได้ให้มาเป็นชิ้นส่วนแต่ละชิ้น)ทำให้งานเจาะ ไม้ และ สลักเกลียว เบา ๆ อุปกรณ์เสริม ชุดแบตเตอรี่ลิเธียม - ไอออน (EZ9L61), แท่นชาร์จ (EZ0L81), กล่องพลาสติก (EZ9644), บิตไดรเวอร์ # 2 สเปค การสลับความเร็ว 2 สเตจ ไฟ LED สีขาวตัว หัวจับ แบบกุญแจ (φ1.5-13.0มม.)
ความสามารถในการขัน สกรู สกรูเกลียวไม้ (เฟอร์) (φ 4.1 x 65 มม.) x ประมาณ 400 ชิ้น (โหมด L-) / (φ 8 x 75 มม.) x ประมาณ 170 ชิ้น (โหมด L-) ความจุการขุดเจาะ งานไม้ (เฟอร์) (φ 18 x 120 มม.) x 110 ชิ้น (โหมด h-)