(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจหกเหลี่ยม แบบยาวพร้อม แหวน ยึด

ประแจหกเหลี่ยม แบบยาวพร้อม แหวน ยึด

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 514.34 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
212LR-2.5
212LR-3
212LR-4
212LR-5
212LR-6
212LR-8
212LR-10
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดของหัวหกเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
ประแจหกเหลี่ยมด้านล่างความยาว ( มิติ H) เฉพาะ รูปทรง L
(มิลลิเมตร)
สกรู ฝาครอบ รองรับการใช้งาน setcrew ที่ รองรับการใช้งาน

฿ 540.95

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 2.5 110 18 M3 M5

฿ 524.02

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 10 วัน 3 125 20 M4 M6

฿ 514.34

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 4 150 22 M5 M8

฿ 653.43

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 5 165 25 M6 M10

฿ 748.35

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 6 185 28 M8 M12-14

฿ 834.84

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 7 วัน 8 200 32 M10 M16

฿ 1,124.65

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 8 วัน 10 220 36 M12 M18-20

สเปค พื้นฐาน

  • ชนิด
    ประแจ รูปทรง หกเหลี่ยม
  • ชนิดปลาย
    ปากกาหมึกแห้ง
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    วัตถุ เดียว
  • บันทึก
    * การขันขั้นสุดท้ายไม่สามารถทำได้ด้วยส่วนของหัวบอล
  • คุณสมบัติ
    มี ความแม่นยำของขนาดสูงมาก ที่ 1/100 มม. นิกเกิลโครเมี่ยม เป็นวัสดุที่ทนทานต่อการขึ้นสนิม ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน ขอบมีการตัดมุมเล็กน้อย เพื่อช่วยให้ใส่ประแจลงในรู สกรู ได้ง่าย หมายเลขการผลิต 5 หลักบนประแจจะติดตามกระบวนการผลิตจนถึงขั้นตอนรับวัตถุดิบได้ วัสดุเป็นเหล็กเกรดแข็ง HRC59 ซึ่งเป็นเหล็กที่มีความแข็งสูงมาก ทำให้ มีความทนทานต่อการเสียดสีและการขัดถูชิ้นงาน และสามารถทนแรงบิดได้สูง บอลพอยท์ที่ผลิตขึ้นอย่างแม่นยำสามารถหมุน สกรู ที่ทำมุมได้ (อนุญาตให้ทำ เหล็กฉาก เฉียงได้ถึง 30° )

รายละเอียดสินค้า

ประแจหกเหลี่ยม ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ที่ซับซ้อนโดยไม่ต้องใช้นิ้วจับ สกรู
[คุณสมบัติ]
· สำหรับประแจแอลทุกขนาดจะรับประกันความคลาดเคลื่อนที่ละเอียดเปรียบเทียบได้กับขนาดที่เล็กกว่าเส้นผม
· เครื่องมือมีความละเอียด และออกแบบได้อย่างยอดเยี่ยม โดยใช้ ความแม่นยำของมิติที่สมบูรณ์แบบ และการขึ้นรูปด้วยโลหะผสมพิเศษที่ทนทาน
·ปุ่ม Hex มีให้เลือกทั้งรุ่น ชุบผิวโครเมี่ยม และ เคลือบ ผงพร้อมรหัสสีต่างๆ
·จากแบบยาวจนถึงแบบสั้นมีประเภททั้งประเภทที่มีบอล และ ไม่มีบอล
· แหวน สปริง แบบฝังช่วยเชื่อมต่อ สกรู และ เครื่องมือ อย่างแน่นหนา ทำให้การประกอบชิ้นส่วนในตำแหน่งที่ยากต่อการเข้าถึงทำได้ง่าย
[การใช้งาน]
·เข้าถึงเครื่องมือ ที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว มีประโยชน์สำหรับการจัดการพื้นที่ปฏิบัติงาน
· สามารถเลือก เครื่องมือ ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานที่ต้องการได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีให้เลือกมากมาย

รหัสรุ่น
212LR-2.5
212LR-3
212LR-4
212LR-5
212LR-6
212LR-8
212LR-10
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดของหัวหกเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
ประแจหกเหลี่ยมด้านล่างความยาว ( มิติ H) เฉพาะ รูปทรง L
(มิลลิเมตร)
สกรู ฝาครอบ รองรับการใช้งาน setcrew ที่ รองรับการใช้งาน

฿ 540.95

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 2.5 110 18 M3 M5

฿ 524.02

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 10 วัน 3 125 20 M4 M6

฿ 514.34

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 4 150 22 M5 M8

฿ 653.43

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 5 165 25 M6 M10

฿ 748.35

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 6 185 28 M8 M12-14

฿ 834.84

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 7 วัน 8 200 32 M10 M16

฿ 1,124.65

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 8 วัน 10 220 36 M12 M18-20

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1