(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ไขควง Super Action Grip

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 1,782.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
3350
3350-BP6
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มาตรฐานส่วนปลาย ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 (กล่อง/หกเหลี่ยม/หัวบอล) ด้านทแยงมุม (มม.) คลองเลื่อย เนื้อหา รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,782.00

INTERCHANGEABLESCREW 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน การรวมกัน หมายเลข 1 / หมายเลข 2 / หมายเลข 3 6 4 ~ 6 ดอกไขควง:(+) หมายเลข 1 x (+) หมายเลข 3 x 125, (+) หมายเลข 2 x (-) 6 x 125 บิต สกรูหัวดาวแบบมีเดือย:T20 x T25 x 125, T27 x T30 x 125, ปากกาลูกลื่นหกเหลี่ยม:H4 x BP4 x 125, H5 x BP5 x 125, H6 × BP6 × 125 275-9039 363 / คลองเลื่อย

฿ 2,815.00

INTERCHANGEABLESCREW 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน หกเหลี่ยม - - 2 ~ 6 บิต ประแจหกเหลี่ยม:H2 x 175, H2.5 x 175, H3 x 175 บิต hex / ball point:H4 × BP4 × 175, H5 × BP5 × 175, H6 × BP6 × 175 328-0845 435 / คลองเลื่อย

สเปค พื้นฐาน

  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์
  • ประเภทเพลา
    แบบเหลี่ยม
  • แม่เหล็ก
    NA
  • ประเภทของมือจับ
    เรซิ่น
  • คุณสมบัติ
    เหมาะสำหรับการถอด สกรู ที่ต้องใช้แรงไขควง นี้สามารถใช้งานได้ 2 แบบคือแบบ แบบตรง และแบบ T

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับการถอด สกรู ที่ต้องใช้แรง
· ไขควง ตัวเดียวสามารถใช้งานได้สองแบบ: แบบตรง และ ทรงตัว T
· คุณสามารถ สวิตช์ จาก รูปทรง T เป็น รูปทรง แบบตรง (หรือกลับกัน) ได้อย่างง่ายดายด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว
· รูปทรง T: สำหรับการคลายและขันครั้งแรกที่ต้องใช้แรง
· ชนิดตรง: สำหรับ ไขควง ธรรมดา (หมุนเร็ว)
· สูตรการเปลี่ยนบิต
· ด้วย แม่เหล็ก (บิต)
· พร้อม เคส เก็บของ

รหัสรุ่น
3350
3350-BP6
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มาตรฐานส่วนปลาย ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 (กล่อง/หกเหลี่ยม/หัวบอล) ด้านทแยงมุม (มม.) คลองเลื่อย เนื้อหา รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,782.00

INTERCHANGEABLESCREW 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน การรวมกัน หมายเลข 1 / หมายเลข 2 / หมายเลข 3 6 4 ~ 6 ดอกไขควง:(+) หมายเลข 1 x (+) หมายเลข 3 x 125, (+) หมายเลข 2 x (-) 6 x 125 บิต สกรูหัวดาวแบบมีเดือย:T20 x T25 x 125, T27 x T30 x 125, ปากกาลูกลื่นหกเหลี่ยม:H4 x BP4 x 125, H5 x BP5 x 125, H6 × BP6 × 125 275-9039 363 / คลองเลื่อย

฿ 2,815.00

INTERCHANGEABLESCREW 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน หกเหลี่ยม - - 2 ~ 6 บิต ประแจหกเหลี่ยม:H2 x 175, H2.5 x 175, H3 x 175 บิต hex / ball point:H4 × BP4 × 175, H5 × BP5 × 175, H6 × BP6 × 175 328-0845 435 / คลองเลื่อย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

●ไขควง หนึ่งตัวที่ใช้ได้สองแบบคือแบบ แบบตรง และแบบ T อย่างถูกต้อง

สเปค

●SPQ (คลองเลื่อย): 1