(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควง Superfit ที่ งานละเอียด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 262.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
3530
3531
3532
3533
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง (กล่อง/หกเหลี่ยม/หัวบอล) ด้านทแยงมุม (มม.) ปลาย ใบมีดลบคม รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 262.00

ANX PRECISION SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 13 วัน 1.5 ด้านตรงข้าม 1.5 มม 395-9139 25

฿ 262.00

ANX PRECISION SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 13 วัน 2 ด้านตรงข้าม 2.0 มม 395-9147 26

฿ 269.00

ANX PRECISION SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 13 วัน 2.5 ด้านตรงข้าม 2.5 มม 395-9155 28

฿ 269.00

ANX PRECISION SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 13 วัน 3 ด้านตรงข้าม 3.0 มม 395-9163 วันที่ 31

สเปค พื้นฐาน

  • มาตรฐานส่วนปลาย
    ปากกาหมึกแห้ง
  • ความยาวเพลา L (มม.)
    75
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    วัตถุ เดียว
  • ประเภทเพลา
    แบบเหลี่ยม
  • แม่เหล็ก
    NA
  • เพลาทะลุ
    NA
  • หมอนรอง
    NA
  • ประเภทของมือจับ
    เรซิ่น
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    183
  • คุณสมบัติ
    ชนิดที่มีความแข็งแรงสูงพร้อมที่ มือจับ เรซิ่น อีลาสโตเมอร์ ร์เป็น ไขควง ชนิด แกน ยาวที่มี งานละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ชนิดที่มีความแข็งแรงสูงพร้อมที่ มือจับ เรซิ่น อีลาสโตเมอร์ ร์
· ไขควง มี งานละเอียด พร้อม เพลา ยาว

รหัสรุ่น
3530
3531
3532
3533
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง (กล่อง/หกเหลี่ยม/หัวบอล) ด้านทแยงมุม (มม.) ปลาย ใบมีดลบคม รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 262.00

ANX PRECISION SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 13 วัน 1.5 ด้านตรงข้าม 1.5 มม 395-9139 25

฿ 262.00

ANX PRECISION SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 13 วัน 2 ด้านตรงข้าม 2.0 มม 395-9147 26

฿ 269.00

ANX PRECISION SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 13 วัน 2.5 ด้านตรงข้าม 2.5 มม 395-9155 28

฿ 269.00

ANX PRECISION SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 13 วัน 3 ด้านตรงข้าม 3.0 มม 395-9163 วันที่ 31

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1