(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขวดปากกว้างขนาดใหญ่ (มีไก่)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 915.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
0293
0294
0295
0296
0297
0298
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รายละเอียดความจุ
(มล.)
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 915.00

BOTTLES 1 ชิ้น 12 วัน 5000 170 325 123-9562 430 1 ชิ้น

฿ 1,252.00

BOTTLES 1 ชิ้น 12 วัน 10000 218 390 123-9571 820 1 ชิ้น

฿ 1,910.00

BOTTLES 1 ชิ้น 1 วัน 20000 305 450 123-9589 1520 1 ชิ้น

฿ 2,692.00

BOTTLES 1 ชิ้น 1 วัน 30000 305 590 280-1931 1730 1 ชิ้น

฿ 7,623.68

BOTTLES 1 ชิ้น 1 วัน 50000 365 680 280-1949 4000 1 ชิ้น

฿ 8,820.00

BOTTLES 1 ชิ้น 1 วัน 100000 450 835 280-1957 6100 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ความจุ(มล.)
    2,000 ถึง
  • วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์
    PE
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์
  • สเปค
    ไม่มี สเกลวัด
  • วัสดุ: ไก่
    โพลีเอทิลีน (PE), โพลีโพรพีลีน (PP)
  • วัสดุ: ปะเก็น ไก่
    Viton (FKM)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มาพร้อมกับไก่ที่สะดวกสำหรับการเอาเนื้อหาออก (ไม่สามารถถอดออกได้)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.. ไม่รวมส่วนไก่

รหัสรุ่น
0293
0294
0295
0296
0297
0298
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รายละเอียดความจุ
(มล.)
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 915.00

BOTTLES 1 ชิ้น 12 วัน 5000 170 325 123-9562 430 1 ชิ้น

฿ 1,252.00

BOTTLES 1 ชิ้น 12 วัน 10000 218 390 123-9571 820 1 ชิ้น

฿ 1,910.00

BOTTLES 1 ชิ้น 1 วัน 20000 305 450 123-9589 1520 1 ชิ้น

฿ 2,692.00

BOTTLES 1 ชิ้น 1 วัน 30000 305 590 280-1931 1730 1 ชิ้น

฿ 7,623.68

BOTTLES 1 ชิ้น 1 วัน 50000 365 680 280-1949 4000 1 ชิ้น

฿ 8,820.00

BOTTLES 1 ชิ้น 1 วัน 100000 450 835 280-1957 6100 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● มีไก่ที่สะดวกในการลบของเหลวเนื้อหา (ไม่สามารถถอดออกได้)

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: โพลีเอทิลีน (PE)
● ไก่: โพลีโพรพีลีน (PP), โพลีเอทิลีน (PE)
● ไก่ บรรจุภัณฑ์: Viton (FKM)

คำเตือน

● ขึ้นอยู่กับประเภทของ สารลดแรงตึงผิว และตัวทำละลายอินทรีย์อาจมีผลกระทบต่อ ฝาครอบ และ บรรจุภัณฑ์ ดังนั้นการรั่วไหลอาจเกิดขึ้น