(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขวดคอกว้าง ขนาด M

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 23.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
0801
0802
0803
0804
0805
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(มล.)
รายละเอียดความจุ
(มล.)
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 23.00

BOTTLES 1 ชิ้น 12 วัน ถึง 50 30 37 40 4947592008013 353-8419 11 1 เคส (50 ชิ้น)

฿ 24.00

BOTTLES 1 ชิ้น 1 วัน ถึง 50 50 37.5 77 4947592008020 353-8427 15 1 เคส (50 ชิ้น)

฿ 26.00

BOTTLES 1 ชิ้น 1 วัน 100 ถึง 249 100 48.5 80 4947592008037 353-8435 20 1 เคส (200 ชิ้น)

฿ 40.00

BOTTLES 1 ชิ้น 1 วัน 250 ถึง 499 250 63 123 4947592008044 353-8443 33 1 เคส (100 ชิ้น)

฿ 69.00

BOTTLES 1 ชิ้น 12 วัน 500 ถึง 999 500 81 150 4947592008051 353-8451 64 1 เคส (50 ชิ้น)

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์
    PE
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์
  • สเปค
    ไม่มีปลั๊กด้านใน

รายละเอียดสินค้า

ขวดขนาด M แบบไม่มีตัวล็อคด้านใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

[คุณสมบัติ]
· แหวนด้านในฝาล็อคเข้ากับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของตัวสินค้าหลักเพื่อป้องกันของเหลวรั่วไหล
· ไม่มีตัวล็อคด้านใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

[การใช้งาน]
· ใช้เก็บของเหลว

รหัสรุ่น
0801
0802
0803
0804
0805
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(มล.)
รายละเอียดความจุ
(มล.)
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 23.00

BOTTLES 1 ชิ้น 12 วัน ถึง 50 30 37 40 4947592008013 353-8419 11 1 เคส (50 ชิ้น)

฿ 24.00

BOTTLES 1 ชิ้น 1 วัน ถึง 50 50 37.5 77 4947592008020 353-8427 15 1 เคส (50 ชิ้น)

฿ 26.00

BOTTLES 1 ชิ้น 1 วัน 100 ถึง 249 100 48.5 80 4947592008037 353-8435 20 1 เคส (200 ชิ้น)

฿ 40.00

BOTTLES 1 ชิ้น 1 วัน 250 ถึง 499 250 63 123 4947592008044 353-8443 33 1 เคส (100 ชิ้น)

฿ 69.00

BOTTLES 1 ชิ้น 12 วัน 500 ถึง 999 500 81 150 4947592008051 353-8451 64 1 เคส (50 ชิ้น)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● แหวน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ ตัวเครื่อง เปิดและ แหวน ด้านในของ ฝาครอบ นั้น หน้าสัมผัส เพื่อป้องกันการรั่วไหลของของเหลว

สเปค

● ไม่มี สต๊อปเปอร์

วัสดุ

● โพลีเอทิลีน (PE)