(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แท่นตัดเทป อิเล็กทรอนิกส์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 25,707.13 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
M-1000 SALE
M-2000 SALE
TDA150 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทผลิตภัณฑ์ สี ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รุ่น รายละเอียด ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ สี ตัวเครื่อง หลัก การตั้งค่าความยาวฟีด
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เทป สูงสุด
(mm)
สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย ขนาด (กว้าง × ยาว × สูง) การตัด เทป ป้อน เทป มวล
(ก.)
ความกว้างของ เทป สูงสุด
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ เทป ใช้งานได้
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เทป สูงสุด
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ สเปค ช่วงการตั้งค่าความยาว เทป อุปกรณ์แหล่งจ่าย การใช้พลังงาน แสดง จำนวนเนื้อหา

฿ 25,707.13

฿ 18,162.09

ELECTRIC TAPE CUTTERS 1 ชิ้น 1 วัน วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ สีขาว 137 รุ่นมาตรฐาน 245 150 245-7636 - - - - - - - 2400 - 7 ถึง 50 170 คลองเลื่อย 1 มิลลิเมตร ด้วย ฟังก์ชั่น ฟีดอัตโนมัติ 20 ถึง 999 มม 100 V AC (117 V / 230 V รองรับการใช้งาน ๆ ) 18W จอแสดงผลดิจิตอล LED 3 หลัก 1 หน่วย

฿ 44,000.00

฿ 33,884.40

ELECTRIC TAPE CUTTERS 1 ชิ้น 10 วัน วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ สีขาว 137 พร้อม แรม ,หน่วยความจำ ยาว (3 แบบ) 245 150 124-3799 - - - - - - - 2400 - 7 ถึง 50 170 คลองเลื่อย 1 มิลลิเมตร ด้วย ฟังก์ชั่น ฟีดอัตโนมัติ 20 ถึง 999 มม 100 V AC (117 V / 230 V รองรับการใช้งาน ๆ ) 18W จอแสดงผลดิจิตอล LED 3 หลัก 1 หน่วย

฿ 254,205.00

฿ 159,818.68

DOUBLE-COATED TAPES FOR INDUS 1 ชิ้น 19 วัน - - - - - - - ชนิดสีดำ 40 ถึง 9999 230 AC100V 330×254×360 อัตโนมัติ อัตโนมัติ - 150 - - - - - - - - -

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีฟังก์ชันป้อนอัตโนมัติและตัดอัตโนมัติที่ให้คุณ คลองเลื่อย ขนาดการตัดโดยเพิ่มทีละ 1 มม.
· ความยาว แบบปรับได้ เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม. ภายในช่วง 20 ถึง 999 มม.
· มาพร้อมกับ แรม ,หน่วยความจำ ความยาว (3 แบบ)
· มาพร้อมกับโมลิบดีนัมตัวเลขที่ จอแสดงผล ขนาดเดียวกันอีกครั้งแม้ว่าจะปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ก็ตาม

รหัสรุ่น
M-1000 SALE
M-2000 SALE
TDA150 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทผลิตภัณฑ์ สี ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รุ่น รายละเอียด ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ สี ตัวเครื่อง หลัก การตั้งค่าความยาวฟีด
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เทป สูงสุด
(mm)
สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย ขนาด (กว้าง × ยาว × สูง) การตัด เทป ป้อน เทป มวล
(ก.)
ความกว้างของ เทป สูงสุด
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ เทป ใช้งานได้
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เทป สูงสุด
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ สเปค ช่วงการตั้งค่าความยาว เทป อุปกรณ์แหล่งจ่าย การใช้พลังงาน แสดง จำนวนเนื้อหา

฿ 25,707.13

฿ 18,162.09

ELECTRIC TAPE CUTTERS 1 ชิ้น 1 วัน วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ สีขาว 137 รุ่นมาตรฐาน 245 150 245-7636 - - - - - - - 2400 - 7 ถึง 50 170 คลองเลื่อย 1 มิลลิเมตร ด้วย ฟังก์ชั่น ฟีดอัตโนมัติ 20 ถึง 999 มม 100 V AC (117 V / 230 V รองรับการใช้งาน ๆ ) 18W จอแสดงผลดิจิตอล LED 3 หลัก 1 หน่วย

฿ 44,000.00

฿ 33,884.40

ELECTRIC TAPE CUTTERS 1 ชิ้น 10 วัน วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ สีขาว 137 พร้อม แรม ,หน่วยความจำ ยาว (3 แบบ) 245 150 124-3799 - - - - - - - 2400 - 7 ถึง 50 170 คลองเลื่อย 1 มิลลิเมตร ด้วย ฟังก์ชั่น ฟีดอัตโนมัติ 20 ถึง 999 มม 100 V AC (117 V / 230 V รองรับการใช้งาน ๆ ) 18W จอแสดงผลดิจิตอล LED 3 หลัก 1 หน่วย

฿ 254,205.00

฿ 159,818.68

DOUBLE-COATED TAPES FOR INDUS 1 ชิ้น 19 วัน - - - - - - - ชนิดสีดำ 40 ถึง 9999 230 AC100V 330×254×360 อัตโนมัติ อัตโนมัติ - 150 - - - - - - - - -

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1