1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มิเตอร์วัดไฟ ความเข้มข้นของเกลือ

SAA SALINO MOISTURE METERS

มิเตอร์วัดไฟ ความเข้มข้นของเกลือ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,043.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การวัดช่วงกว้าง 0.1 ถึง 10.0%
·รวมการ การชดเชยค่าอุณหภูมิ อัตโนมัติ
·ด้วย ฟังก์ชั่น ค่า เฉลี่ย
·ด้วยฟังก์ชั่นปิดอัตโนมัติ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับวัดความหนาแน่นของน้ำเกลือ

รหัสสินค้า
SK-10S SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 13,043.00

฿ 12,173.03

SAA SALINO MOISTURE METERS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ มิเตอร์วัดไฟ เกลือ ช่วงการวัดค่า(%) 0.1 ถึง 10.0 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 62
ความลึก(มิลลิเมตร) 24 ความสูง(มิลลิเมตร) 148 รหัสของทรัสโก้ 423-9903
มวล(ก.) 145 คุณสมบัติ การวัดช่วงกว้าง 0.1 ถึง 10.0% พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่เลเยอร์ 9 V หนึ่งก้อน (รวมอยู่ด้วย)
ใช้ สำหรับวัดความหนาแน่นของน้ำเกลือ โพรบวัด(มิลลิเมตร) φ16 × 198 ความละเอียด(%) 0.1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SK-10S ในชุด มิเตอร์วัดไฟ ความเข้มข้นของเกลือ