1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เข็ม เครื่องมือ ชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ (สำหรับการรับรองธุรกรรม) ที่ติดอยู่กับฝาครอบ PC (รหัสสินค้า)

YSC MECHANICAL DIAL SCALES

เข็ม เครื่องมือ ชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ (สำหรับการรับรองธุรกรรม) ที่ติดอยู่กับฝาครอบ PC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ตัวชี้แรงเสียดทานที่สะดวกสำหรับ บรรจุภัณฑ์ ฝาพลาสติก ปริมาณ ยึดอยู่กับที่ สำหรับ สเกลวัด ถาด บน
·สามารถติดตั้งเข้ากับเครื่องชั่งแบบคู่ของยามาโตะ (YSD-08 ถึง 12)

รหัสสินค้า
PC-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

YSC MECHANICAL DIAL SCALES 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน หลัก เครื่องมือวัด รุ่น ตัวเลือก รหัสของทรัสโก้ 336-0571
มวล(ก.) 100 เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก(มิลลิเมตร) 211