(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·รวม สเกลวัด เทียบเท่า shaku (เท้า)
·ใช้ เทป หนาเพื่อเพิ่ม ความแข็งเกร็ง
·มี "ปุ่มชะลอความเร็ว" เพื่อปรับความเร็วในการม้วน เทป
·มีกันชนป้องกัน ตะขอ เพื่อป้องกันการหลุดของกรงเล็บ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ตลับเมตร สำหรับการวัดทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
ZL19-55SCB |
ZL25-55SCB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของ เทป (มิลลิเมตร) | การเก็บรักษาในแนวนอน (ม.) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 880.40 | TJD MEASURING TAPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 19 | 1.7 | 377-3264 | 260 | ||
฿ 1,042.09 | TJD MEASURING TAPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25 | 2.2 | 377-3272 | 340 |
กำลังโหลด …
ความยาว(ม.) | 5.5 | ไฟบอกสถานะ สเกลวัด | ทั้งใบหน้า | มาตรฐาน | เกรด JIS1 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | คุณสมบัติ | สเกลวัด ส่วนรวมความเท่ากันเป็นฟุตใช้ เทป หนาและ ชนิดแข็ง ซึ่งเป็น เทป มี ความแข็งเกร็ง เพิ่มขึ้นซึ่งทำให้หนาขึ้นมี "ปุ่มลดความเร็ว" สำหรับปรับความเร็วของการม้วน เทปมีกันชนป้องกัน ตะขอ เพื่อป้องกันไม่ให้หลุดจาก ตะขอ | สเปค | ประเภทล็อคก้ามปูแบบสองด้าน |
จอแสดงผล พิทช์ ช์ 455 มม | ที่มีจำหน่าย | ปุ่ม ความหน่วง | ที่มีจำหน่าย | โช้ค | ที่มีจำหน่าย |
เทป | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง