1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายวัด "G3 Gold Lock" (พร้อมสเกลวัด)

TJD MEASURING TAPES

สายวัด "G3 Gold Lock" (พร้อมสเกลวัด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,179.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·รวม สเกลวัด เทียบเท่า shaku (เท้า)
· เรซิ่น อีลาสโตเมอริกปกป้องทั้ง ตัวเครื่อง
·ใช้ เคส หุ้มเกราะใหม่พร้อมกันชนที่เหนือกว่าในการ โช้ครับแรงกระแทก
·ขากรรไกรถูกดับเพื่อให้ทนทานต่อการกระแทกหากทำหล่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ตลับเมตร สำหรับการวัดทั่วไป

รหัสสินค้า
G3GL25-55SBL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,179.56

TJD MEASURING TAPES 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว(ม.) 5.5 ความกว้างของ เทป(มิลลิเมตร) 25 ไฟบอกสถานะ สเกลวัด ด้านเดียว
ประเภทผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก การเก็บรักษาในแนวนอน(ม.) 2.4 รหัสของทรัสโก้ 377-1491
มวล(ก.) 330 คุณสมบัติ สเกลวัด ส่วนรวมความเท่ากันเป็นฟุตวัตถุ ทั้งหมดได้รับการปกป้องโดย เรซิ่น ยืดหยุ่นใช้ เคส หุ้มเกราะแบบใหม่พร้อมกันชนที่มีความสามารถในการดูดซับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมมี ตะขอ ชุบแข็งที่ ทนต่อแรงกระแทก สเปค ประเภทล็อคก้ามปูแบบด้านเดียว
จอแสดงผล พิทช์ ช์ 455 มม ที่มีจำหน่าย ปุ่ม ความหน่วง NA โช้ค ที่มีจำหน่าย
เทป เหล็กกล้า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G3GL25-55SBL ในชุด สายวัด "G3 Gold Lock" (พร้อมสเกลวัด)