(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ขนาดกะทัดรัดเหมาะสำหรับกระเป๋าด้วย การออกแบบ เรียบง่ายและใช้งานง่าย
·วัด ความนำไฟฟ้า และกำหนดปริมาณความชื้นจากลักษณะ ความนำไฟฟ้า
·ด้วย ฟังก์ชั่น ทดสอบตัวเองและ ฟังก์ชั่น ค้างไว้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ใช้:ไม้ วัสดุก่อสร้าง ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TESTO-606-1 |
TESTO-606-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,276.00 | TET ELECTRIC MOISTURE METERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 333-7481 | ||
฿ 12,656.00 ฿ 11,643.52 | TET ELECTRIC MOISTURE METERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 333-7499 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | มิเตอร์วัดไฟ ความชื้น | ช่วงการวัดค่า(%) | 0 ถึง 54.8 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 46 |
---|---|---|---|---|---|
ความลึก(มิลลิเมตร) | 25 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 119 | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AAA x 2 (รวมอยู่ด้วย) |
คุณสมบัติ | ขนาดกะทัดรัดเหมาะสำหรับกระเป๋าที่มี การออกแบบ เรียบง่ายและใช้งานง่าย | การ ใช้งาน ผลิตภัณฑ์ | วัสดุ ใช้: วัสดุ ไม้ และ วัสดุก่อสร้าง | สเปค | วิธีการวัด: ประเภท การนำไฟฟ้า |
มวล(ก.) | 45 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง