1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องวัด pH ตั้งโต๊ะ

HOR PH METERS

เครื่องวัด pH ตั้งโต๊ะ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 165,682.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ด้วยการใช้งานที่ใช้งานง่ายและ ฟังก์ชั่น การนำทางผ่าน จอสัมผัส
·ติดตั้ง ซอฟท์แวร์ การใช้งาน ที่รองรับการทดสอบน้ำ (JP16) สำหรับยา USP / EP / JP
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัดค่า pH (คุณภาพน้ำ) ของตัวอย่างต่างๆ
·ช่วงการวัด (ปริมาณเกลือ: การ แปลง ความนำไฟฟ้า ): 0.00-80.00 ppt (0.00-8.00%)
· ความละเอียด (%): 0.01PPT (0.001%)
·ความต้านทาน (Ω): ค่าคงที่ของเซลล์ (100 ม. - 1) 0.00 Ω·ม. - 199.9 kΩ·ม. ค่าคงที่ของเซลล์ (10 ม. - 1) 0.0 Ω·ม. - 1.999 MΩ· m ค่าคงที่ของเซลล์ (1,000 ม. - 1), 0.000 Ω·ม. - 19.99 kΩ·ม
·วิธีการวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS): การ แปลง ความนำไฟฟ้า
·ช่วงการวัด (/ L): 0.01 mg / L-1,000 g / L
· ความละเอียด แสดงผล (/ L): 0.01 มก
·ช่วงการวัด (° C): 0.0-100.0 ° C

รหัสสินค้า
F-74S SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 165,682.24

฿ 152,195.71

HOR PH METERS 1 ชิ้น 14 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องวัด pH ช่วงการวัดค่า(พีเอช) 0.000 ถึง 14.000 การใช้งาน การวิจัยคุณภาพน้ำ
ประเภทรายละเอียด วัตถุ การวัด: ค่า pH, ศักยภาพในการลดการเกิดออกซิเดชัน (mV), ประจุไฟฟ้า, การนำไฟฟ้า, ความต้านทาน, ตัน ละลายได้อย่างสมบูรณ์, ปริมาณเกลือ ความกว้าง(มิลลิเมตร) 170 ความลึก(มิลลิเมตร) 174
ความสูง(มิลลิเมตร) 73 ความละเอียด(พีเอช) 0.01/0.001 รหัสของทรัสโก้ 416-6507
คุณสมบัติ ด้วย ฟังก์ชั่น การใช้งานและ ฟังก์ชั่น การนำทางผ่าน จอสัมผัส มวล(ก.) 700