(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ชนิดกัน กันน้ำ (ตามมาตรฐาน IP57)ดังนั้นจึงปลอดภัยที่จะใช้ในพื้นที่เปียก
·ด้วย ฟังก์ชั่น ATC (การ การชดเชยค่าอุณหภูมิ อัตโนมัติ)
·ชนิดที่เปลี่ยน เซนเซอร์ ได้สะดวก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการจัดการคุณภาพน้ำ
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า | การใช้งาน | การวิจัยคุณภาพน้ำ | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 37.5 |
---|---|---|---|---|---|
ความลึก(มิลลิเมตร) | 37.5 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 170 | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบเหรียญ (CR2032) X 2 ชิ้น (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) |
คุณสมบัติ | ชนิดกัน กันน้ำ (สอดคล้องกับ IP57) ดังนั้นปลอดภัยที่จะใช้ในพื้นที่เปียกชื้น | มวล(ก.) | 87 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CD-6021 ในชุด เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า ชนิดกัน กันน้ำ
รหัสสินค้า |
---|
CD-6021A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัดค่า (S / m) | ความละเอียด (µS / cm) | ความแม่นยำ การวัด (% FS) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,883.00 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0 ถึง 0.1999 | 1 | ±2 | 365-1720 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง