(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็น เม็ดมีด ที่สามารถทำการลบมุม แบบกลม
[การใช้งาน]ใช้สำหรับลบมุม แบบกลม
รหัสสินค้า |
---|
XNEW3004-15R-NK2020 |
XNEW3004-20R-NK2020 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 10,745.82 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 3 ชิ้น | 5 วัน | ||
฿ 10,745.82 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 3 ชิ้น | 5 วัน |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทําแชมเฟอร์ แบบกลม | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / เรซิ่น | การเคลือบผิว Y / N | NA |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | รายละเอียด วัสดุ | ประเภท คาร์ไบด์ M20 | รูปทรง ขอบ | ขอบ Honing |
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ชิ้น) | 3 | จำนวนมุมปฏิบัติการ | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง