(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด มีดแบบถอดเปลี่ยนได้สำหรับ Momimen 60° ที่สามารถใช้สำหรับการกัดจุดกึ่งกลางและการลบมุม
[การใช้งาน]ใช้สำหรับการระบุรูตรงกลาง การคว้านรูเทเปอร์ มุมขอบ และการลบมุมขอบ
รหัสสินค้า |
---|
D43GUX-NK1010 |
D43GUX-NK5050 |
D43GUX-NK8080 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | การเคลือบผิว Y / N | ประเภทการ การเคลือบผิว | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,110.91 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 7 วัน | อะลูมิเนียม[○] / เรซิ่น[○] | NA | แบบไม่เคลือบ | 208-7952 | ||
฿ 1,303.29 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○] | มี | TiN | 208-7961 | ||
฿ 1,561.88 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 7 วัน | สเตนเลส[○] | มี | TiAlN | 228-0990 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | จุดศูนย์กลาง (การวางตำแหน่ง) / Chamfering / แนวนอน | รายละเอียด วัสดุ | คาร์ไบด์คลาส K10 | รูปทรง ขอบ | ขอบคม |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ชิ้น) | 12 | จำนวนมุมปฏิบัติการ | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง