(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สะดวกในการกำจัดผงเหล็กหลังจากเจาะและกรีดและกำจัดเศษเหล็กออกจากรูภายใน
รหัสสินค้า |
---|
K-1015A |
K-2025A |
K-510A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | ปริมาณการดูดซับ | ปริมาณการดูดซับ: M3 x 6 (ก.) | การดูดซับปริมาณ M3 แหวนอีแปะ (ก.) | ขนาด ตัวเครื่อง | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,148.00 | KAN MAGNET TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 250 | ด้านφ10, φ15ด้าน | 4,7 | 3,4 | φ10ข้างφ10 x 18, φ15ข้างφ15 x 18 | 45 | ||
฿ 1,203.00 | KAN MAGNET TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 257 | ด้านφ20ด้านφ25 | 21,27 | 19,22 | φ20ด้านφ20 X 18, φ25ด้านφ25 X 25 | 135 | ||
฿ 1,824.00 | KAN MAGNET TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 250 | ด้านφ5, φ10ด้าน | 4 | 3 | φ5ด้านφ5 X 25, φ10ด้านφ10 X 18 | 32 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์ทำความสะอาด แม่เหล็ก | ใช้ | สะดวกในการขจัดผงเหล็กหลังงานเจาะ / เคาะและนำเศษเหล็กออกจากรู | คุณสมบัติ | แม้จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก แต่ก็มีโครงสร้างที่ตัวคั่นแบบฝังจะรวมขั้วแม่เหล็กใน พื้นผิว การดูดซับเดียวกัน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง