(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SD2525 |
SD50100 |
SD5050 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (ม.) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 315.00 |
STATIC ELECTRICITY REMOVAL SH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 250 | 0.25 | 500-8921 | 6 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,863.34 |
STATIC ELECTRICITY REMOVAL SH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 500 | 1 | 500-8948 | 45 | 1 ชิ้น | ||
฿ 941.67 |
STATIC ELECTRICITY REMOVAL SH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 500 | 0.5 | 500-8930 | 22 | 1 ชิ้น |
แผ่น กำจัดไฟฟ้าสถิตที่ มี เนื้อสัมผัส ยืดหยุ่น และอ่อนนุ่ม
[คุณสมบัติ]
· แผ่น ที่สามารถใช้งานได้ง่ายเช่นเดียวกับเศษผ้า
·เนื่องจากไม่มีโลหะหรือ คาร์บอน จึงสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะทิ้งรอยขีดข่วนบน วัสดุ ประจุไฟฟ้า
·หากสกปรกให้ล้างด้วย น้ำยาทำความสะอาด อ่อน ๆอย่างไรก็ตามการซักซ้ำหลายครั้งอาจทำให้ประสิทธิภาพการกำจัดไฟฟ้าสถิตลดลง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ไฟฟ้าสถิตสามารถขจัดออกได้โดยการเช็ดผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีประจุไฟฟ้าและพื้นผิวที่ทาสีด้วย ผลิตภัณฑ์ นี้
·สำหรับเช็ดพื้นผิวที่ทาสี
·สำหรับเช็ดผลิตภัณฑ์พลาสติก
รหัสรุ่น |
---|
SD2525 |
SD50100 |
SD5050 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (ม.) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 315.00 |
STATIC ELECTRICITY REMOVAL SH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 250 | 0.25 | 500-8921 | 6 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,863.34 |
STATIC ELECTRICITY REMOVAL SH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 500 | 1 | 500-8948 | 45 | 1 ชิ้น | ||
฿ 941.67 |
STATIC ELECTRICITY REMOVAL SH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 500 | 0.5 | 500-8930 | 22 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง