(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทป VINI- เทป®สำหรับ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่/ ฟิล์ม บ่ม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 3,569.43 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SF50-A
YS50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 3,569.43

STATIC ELECTRICITY MEASURE TA 1 ชิ้น 1 วัน ใส 455-7255 1 ม้วน

฿ 3,569.43

STATIC ELECTRICITY MEASURE TA 1 ชิ้น 40 วัน สีเหลือง 455-7417 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.1
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    50
  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    เทปป้องกันไฟฟ้าสถิต
  • ความยาว(ม.)
    50
  • วัสดุ: วัสดุฐาน
    โพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี)
  • วัสดุ: กาว
    อะคริลิค
  • ใช้
    เทปกาวชนิดพิเศษรวมกับฟิล์มสำหรับงานซ่อมแซมฝ้าเพดานผนังและพื้น
  • มวล(g / ม้วน)
    800
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากมีการ วัสดุ เดียวกับ ฟิล์ม "seiden F" จึงมีการแสดงลักษณะพิเศษเพิ่มเติมทำให้ได้รับผลกระทบมากขึ้นในแง่ของการใช้งานและความปลอดภัย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การเข้าร่วมและการซ่อมแซม ฟิล์ม และเป็น เทปกาว พิเศษสำหรับติดกับเพดานผนังและพื้น

รหัสรุ่น
SF50-A
YS50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 3,569.43

STATIC ELECTRICITY MEASURE TA 1 ชิ้น 1 วัน ใส 455-7255 1 ม้วน

฿ 3,569.43

STATIC ELECTRICITY MEASURE TA 1 ชิ้น 40 วัน สีเหลือง 455-7417 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

การใช้

● เทปกาว มีคุณสมบัติในการยึดติดและซ่อมแซมฟิล์มและ อุปกรณ์เสริม ติดกับเพดานผนังและ พื้น

สเปค

● กว้าง x ยาว (มม. x ม.): 50 x 50
● ความหนา (มม.): 0.1
● SPQ (ม้วน): 5
● จำเป็นต้องใช้มีดคัตเตอร์สำหรับการตัด
● ด้วยตัวคั่น

วัสดุ

● วัสดุฐาน: โพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี)
● กาว: acrylics