1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ที่ โฮลเดอร์ หกเหลี่ยมแบบธรรมดา (รหัสสินค้า)

ที่ โฮลเดอร์ หกเหลี่ยมแบบธรรมดา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,429.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
มุม ถือใช้งานได้ 3 วิธี: 45°, 90° และ 135°
สุญญากาศ กับท่อ แบบกลม และ เหล็กกล้า แบบกลม ใช้งานได้หลากหลาย
กะทัดรัด เพราะเป็นแบบมือถือ
* ไม่สามารถใช้กับงานที่ใช้ความร้อนเป็น ระยะเวลา นานได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
อุปกรณ์เสริม ชั่วคราวและการประกอบชั่วคราว เช่น งานเชื่อมและงานประกอบ ฯลฯ

รหัสสินค้า
KM-S9
KM-S12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดูดซับ
(N)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
แบบกลม มวล
(กิโลกรัม)

฿ 1,429.00

KAN HOLDERS 1 ชิ้น 4 วัน เหล็กเส้นกลม:100-200 แผ่นเหล็กกล้า:150-500901490minφ100.5

฿ 2,464.00

KAN MAGNET TOOL 1 ชิ้น 4 วัน เหล็กเส้นกลม:250-400 แผ่นเหล็กกล้า:250-70012026120minφ241.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มุม ถือ(°) 45,90,135 แม่เหล็ก เปิด / ปิด ฟังก์ชั่น ไม่มี สเปค รุ่น ยึดอยู่กับที่
ใช้ ใช้สำหรับยึดหรือประกอบชั่วคราวในงานเชื่อมงานประกอบ ฯลฯ คุณสมบัติ 1 ประเภทกะทัดรัดและสะดวก คุณสมบัติ 2 เหล็กกล้า แบบกลม บาง ชนิด สามารถยึดติดโดยใช้ พื้นผิว กาว มีรูปเว้า