1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือ เครื่องลบแม่เหล็ก (รหัสสินค้า)

KAN DEMAGNEITIZING EQUIPMENTS

เครื่องมือ เครื่องลบแม่เหล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,724.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับล้างเครื่องมือแม่เหล็กเช่นสว่านรีมเมอร์บิตเครื่องมือและคัตเตอร์รวมถึงเครื่องมือวัด

รหัสสินค้า
KMDC-40 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 13,724.98

฿ 12,847.95

KAN DEMAGNEITIZING EQUIPMENTS 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องลบแม่เหล็ก การใช้ประโยชน์(%) ED 20% (ขั้นต่ำ 1 หรือน้อยกว่า) การล้างส่วนเส้นผ่าศูนย์กลาง รู φ40
มวล(กิโลกรัม) 0.9 พาวเวอร์ซัพพลาย 1 เฟส 100 V AC 50/60 Hz อุปกรณ์แหล่งจ่าย ความจุ (กระแสไฟฟ้า)(VA (A)) 75
ใช้ หากถูกทำให้เป็นแม่เหล็กการล้างอำนาจแม่เหล็กก็ทำได้ง่าย คุณสมบัติ น้ำหนักเบา และกะทัดรัดเพื่อการใช้งานที่ง่ายชิป ละเอียด ติดแม่เหล็กสามารถลอกและถอดออกได้ในขณะที่ติดกับ ดอก สว่านและ ดอกรีมเมอร์ ร์ ฯลฯ ติดตั้งด้วยกลไก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KMDC-40 ในชุด เครื่องมือ เครื่องลบแม่เหล็ก