(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แทบไม่ต้องบำรุงรักษา เพราะมีโครงสร้างที่เรียบง่าย
· ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ด้วยกลไก (หมุน) อยู่ในทรงกระบอกปิด จึงไม่เสี่ยงต่อการดูดไม่ติด
· ความสามารถของการประมวลผลดีเยี่ยม อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพการลำเลียงสูง
· แยกหยดน้ำมันได้ดีเพราะมีการเปลี่ยนมุมของเศษโลหะ ฯลฯ เนื่องจากการเคลื่อนที่สไลด์แบบเกลียว
· ไม่มีการสะสมของน้ำมันในโครงสร้าง เหมาะสำหรับการดูดน้ำมันหยดและมีอัตราการดูดของเหลวที่ดีเยี่ยม
· ใช้พลังงานเพียงเล็กน้อยสำหรับตัวขับเคลื่อนโรตารี่และตัวสินค้าหลักที่ใช้ทำงานเป็นแม่เหล็กถาวร
· มีคุณสมบัติกันน้ำ จึงสามารถดูดเศษโลหะจากของเหลวได้
[การใช้งาน]
· สินค้าสามารถใช้เก็บเศษโลหะที่เกิดจากการตัดแต่งด้วยเครื่องจักรทั้งในระหว่างการตัดแต่งหรือเก็บเศษที่อยู่ด้านนอกเครื่อง ในจุดนี้ หากมีเศษน้ำมัน ก็สามารถกำจัดได้ด้วยการปล่อยให้หยดได้
· สินค้าเหมาะสำหรับเก็บเศษโลหะจากเครื่องมือตัดและเศษโลหะจากดอกตัด เครื่องตัดกัด ฯลฯ
· สินค้านี้ยังสามารถใช้เคลื่อนย้ายชิ้นส่วนขนาดเล็กได้
รุ่นผลิตภัณฑ์ | แม่เหล็ก อื่น ๆ เลือกบทความ | สไตล์ | มาตรฐาน | มิติ ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) | ø 115×3000 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด: L1(มิลลิเมตร) | 2955 | ขนาด: L2(มิลลิเมตร) | 3203 | ขนาด: L3(มิลลิเมตร) | 187 |
มวล(กิโลกรัม) | ประมาณ 70 | กำลังการผลิต(กก. / ชั่วโมง) | 250 | พาวเวอร์ซัพพลาย | 3 เฟส AC 200/220 V |
ความจุ มอเตอร์(W) | 60 | ความเร็วในการหมุน(รอบต่อนาที) | 30/36 (50/60Hz) | ใช้ | สินค้าอาจสามารถใช้เก็บเศษโลหะที่กระเด็นจากจากเครื่องตัดแต่ง และอาจใช้เก็บเศษโลหะระหว่างนั้น |
คุณสมบัติ 1 | แทบไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษา เพราะมีโครงสร้างเรียบง่าย | คุณสมบัติ 2 | สามารถแยกหยดน้ำมันได้เป็นอย่างดี เพราะมีการเปลี่ยนตำแหน่งของเศษโลหะ ฯลฯ เนื่องจากการเคลื่อนที่สไลด์แบบเกลียว | คุณสมบัติ 3 | เพียงใช้พลังงานกับตัวขับเคลื่อนโรตารี่เล็กน้อย การทำงานของตัวสินค้าหลักจะกลายเป็นแม่เหล็กถาวร |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง