1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แท่งแม่เหล็กทรง แบบเหลี่ยม ความแข็งแรงสูง

แท่งแม่เหล็กทรง แบบเหลี่ยม ความแข็งแรงสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,012.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แท่งแม่เหล็กที่ใช้ใน แม่เหล็ก ชนิดกริดแรง (KGM-HC)

รหัสสินค้า
KGM-H20SALE
KGM-H25SALE
KGM-H30SALE
KGM-H35SALE
KGM-H40SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
มวล
(กิโลกรัม)

฿ 14,012.73

฿ 13,195.79

KAN MAGNET TOOL 1 ชิ้น 40 วัน 1950.6

฿ 17,430.64

฿ 16,435.35

KAN MAGNET TOOL 1 ชิ้น 40 วัน 2450.75

฿ 17,676.00

฿ 13,433.76

KAN MAGNET TOOL 1 ชิ้น 71 วัน 2950.9

฿ 24,268.01

฿ 22,916.28

KAN MAGNET TOOL 1 ชิ้น 40 วัน 3451.1

฿ 27,883.38

฿ 26,349.79

KAN MAGNET TOOL 1 ชิ้น 40 วัน 3951.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ แท่ง แม่เหล็ก ความหนาแน่นของ พื้นผิว แม่เหล็ก(T) 0.32 (3200 กรัม) มุมด้านข้าง(มิลลิเมตร) 22
พื้นผิว ( วัสดุ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก ) SUS304 สังเกต ขีด จำกัด อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด: 60 ° C, แตะที่รู: M5 ความลึก: 6 มม. (ปลายทั้งสองด้าน) ใช้ ใช้สำหรับ deferrization ผง / เม็ดดิบในเทคโนโลยีอนุภาค / อุตสาหกรรมเคมี
คุณสมบัติ 1 มี รูปทรง แบบเหลี่ยม และมีรู สกรู ที่ปลายทั้งสองเพื่อติดตั้ง คุณสมบัติ 2 การเคลือบผิว อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก เป็น สเตนเลส รูสำหรับยึดชิ้นส่วน 2-M5 ความลึก 6