(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขวดสเปรย์, Free Sprayer Green Manual

ขวดสเปรย์, Free Sprayer Green Manual

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 224.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
GS-55
TGS-105
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ความจุ
(มล.)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 224.00

SPRAY BOTTLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 500 97 97 210 231-0325 100 1 ชิ้น

฿ 354.00

SPRAY BOTTLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 1000 110 110 270 256-6923 140 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • หัวฉีด
    พร้อม หัวฉีด
  • สี
    สีเขียว
  • ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์
  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • วัสดุ: ภาชนะ
    PET ใสและ เรซิ่น G
  • ปริมาณการปล่อย(ซีซี)
    1
  • อุณหภูมิทนความร้อน(°C)
    -7 ถึง 40
  • หมายเหตุ
    ไม่สามารถใช้กับของเหลวที่ใช้ ตัวทำละลาย
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

สเปรย์ฉีดมือที่สามารถฉีดได้ทุก มุม
[คุณสมบัติ]
· ขวดสเปรย์ ที่สามารถฉีดพ่นได้ทุก มุม โดยใช้ สายยาง จ่ายน้ำแบบลูกตุ้ม
· ก้านโยก ได้รับการขยายให้ยาวกว่าปกติประมาณ 1 ซม. และออกแบบให้วางนิ้ว 4 นิ้วบน ก้านโยก เพื่อกระจาย ความดัน และลดน้ำหนัก
· ภาชนะ ใส (PET.G) แสดงความจุอย่างชัดเจนโดยสังเขป
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ น้ำยาทำความสะอาด ยาฆ่าแมลงสำหรับทำสวนน้ำยาฆ่าเชื้อ ฯลฯ

รหัสรุ่น
GS-55
TGS-105
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ความจุ
(มล.)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 224.00

SPRAY BOTTLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 500 97 97 210 231-0325 100 1 ชิ้น

฿ 354.00

SPRAY BOTTLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 1000 110 110 270 256-6923 140 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เนื่องจาก ท่อ จ่าย สายยาง มีการละเลยการเคลื่อนย้ายไปในทิศทางเอียงจึงสามารถฉีดพ่นได้จากทุก มุม

สเปค

● สี: สีเขียว
● อัตราการไหล: 1 มล

วัสดุ

● ส่วนสำคัญ: โพลีโพรพีลีน (PP) 
● ภาชนะ: เรซิ่น PET / G

คำเตือน

● ไม่สามารถใช้กับ ของไหล ประเภท ตัวทำละลาย หรือของเหลว