(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขวดสเปรย์, Diamond Spray Yodel (505)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
505
520
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
ประเภท หัวฉีด รหัสของทรัสโก้ วัสดุ: ท่อเหล็ก หัวฉีด คุณสมบัติ จำนวนเนื้อหา

฿ 264.09

SPRAY BOTTLES 1 ชิ้น 10 วัน 130 203 95 มาตรฐาน 295-0286 - การหมุน หัวฉีด สามารถปรับ มุม ละอองได้ 1 ชิ้น

฿ 453.00

SPRAY BOTTLES 1 ชิ้น 10 วัน 274 242 120 ยาว 295-0294 ทองเหลือง (ชุบ โครเมี่ยม ) - 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ความจุ(มล.)
    500
  • หัวฉีด
    พร้อม หัวฉีด
  • สี
    สีเหลือง
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    105
  • ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์
  • ปริมาณการปล่อย(ซีซี)
    1
  • วัสดุ: ภาชนะ
    โพลีเอทิลีน (PE)
  • วัสดุ: ตัวเครื่อง หลัก
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • ความระมัดระวัง
    ไม่เหมาะสำหรับน้ำร้อนหรือ แปรงทาสี อุณหภูมิ 60 ° C ขึ้นไป
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ง่ายต่อการใช้งานที่ มือจับ ; ละเอียด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การทำสวนในบ้านการฆ่าเชื้อโรค ฯลฯ

รหัสรุ่น
505
520
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
ประเภท หัวฉีด รหัสของทรัสโก้ วัสดุ: ท่อเหล็ก หัวฉีด คุณสมบัติ จำนวนเนื้อหา

฿ 264.09

SPRAY BOTTLES 1 ชิ้น 10 วัน 130 203 95 มาตรฐาน 295-0286 - การหมุน หัวฉีด สามารถปรับ มุม ละอองได้ 1 ชิ้น

฿ 453.00

SPRAY BOTTLES 1 ชิ้น 10 วัน 274 242 120 ยาว 295-0294 ทองเหลือง (ชุบ โครเมี่ยม ) - 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1