(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขวดสเปรย์, Diamond Spray Swing 500 (705-01)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
705-01
705-02
705-03
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียดสี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 300.00

SPRAY BOTTLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีแดง สีแดง 295-0324 1 ชิ้น

฿ 300.00

SPRAY BOTTLES 1 ชิ้น 12 วัน สีเขียว สีเขียว 295-0332 1 ชิ้น

฿ 324.00

SPRAY BOTTLES 1 ชิ้น 12 วัน อื่น ๆ งาช้าง 295-0341 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ความจุ(มล.)
    500
  • หัวฉีด
    พร้อม หัวฉีด
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    93.5
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    119.5
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    206
  • มวล(ก.)
    102
  • ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์
  • ปริมาณการปล่อย(ซีซี)
    1
  • วัสดุ: ภาชนะ
    พลาสติก PET
  • วัสดุ: ตัวเครื่อง หลัก
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • วัสดุ: สายยาง ดูด
    ยาง ซิลิคอน
  • ความระมัดระวัง
    ไม่สามารถใช้น้ำร้อนและ แปรงทาสี ที่อุณหภูมิ 55 ° C หรือสูงกว่าได้
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ง่ายต่อการใช้งานที่ มือจับ ; สามารถฉีดพ่นหมอกได้ทุก มุม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การทำสวนในบ้านการฆ่าเชื้อโรค ฯลฯ

รหัสรุ่น
705-01
705-02
705-03
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียดสี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 300.00

SPRAY BOTTLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีแดง สีแดง 295-0324 1 ชิ้น

฿ 300.00

SPRAY BOTTLES 1 ชิ้น 12 วัน สีเขียว สีเขียว 295-0332 1 ชิ้น

฿ 324.00

SPRAY BOTTLES 1 ชิ้น 12 วัน อื่น ๆ งาช้าง 295-0341 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● มือจับ หมอกที่ใช้งานง่ายไม่ว่าจะทำ มุม ใดด้วยการใช้ มือจับ

สเปค

● ความจุ (มล.): 500
● SPQ (ชิ้น): 12
● อัตราการไหล: 1 มล

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: โพลีโพรพีลีน (PP)
● ขวด: เรซิ่น PET

คำเตือน

● น้ำร้อน 55 ° C หรือสูงกว่า / แปรงทาสี ฯลฯ เป็นไปไม่ได้