(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
3530-01 |
3530-02 |
3538-01 |
3538-02 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (มล.) |
สี | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
รายละเอียดสี | มวล (ก.) |
รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 648.00 |
SPRAY BOTTLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 500 | สีน้ำเงิน | 95 | 172 | 223.5 | ฟ้าอ่อน | 120 | 295-0235 | 1 ชิ้น | ||
฿ 648.00 |
SPRAY BOTTLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 500 | อื่น ๆ | 95 | 172 | 223.5 | งาช้าง | 120 | 295-0243 | 1 ชิ้น | ||
฿ 678.00 |
SPRAY BOTTLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1000 | สีน้ำเงิน | 176 | 104 | 282 | ฟ้าอ่อน | 145 | 330-1893 | 1 ชิ้น | ||
฿ 751.00 |
SPRAY BOTTLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1000 | อื่น ๆ | 176 | 104 | 282 | งาช้าง | 145 | 330-1907 | 1 ชิ้น |
ขวดสเปรย์ที่สามารถใช้กับตัวทำละลายอินทรีย์
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่อง มีสองสีเพื่อเปิดใช้งานการเข้ารหัสสี
·ด้วยการ การออกแบบ ป้องกันสารเคมี พิเศษนี่คือทริกเกอร์พลาสติกชนิดแรกของโลกที่สามารถใช้กับตัวทำละลายอินทรีย์ได้
·ลดต้นทุนได้มากขึ้นโดยการฉีดพ่น สารละลาย สต๊อก มากกว่าการใช้สเปรย์ชนิดละออง
·เนื่องจากไม่ใช้แก๊สฉีดพ่นจึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดแรงงานและต้นทุนในการทิ้งกระป๋องเปล่า
·สามารถฉีดพ่นได้แม้ในพื้นที่ที่มีรายละเอียดโดยการใส่ หัวฉีด แบบตรง 8 ซม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทินเนอร์ อุปกรณ์ทำความสะอาด ชิ้นส่วน สารยับยั้งการกัดกร่อน และงานฉีดพ่น ตัวทำละลาย อินทรีย์อื่น ๆ
รหัสรุ่น |
---|
3530-01 |
3530-02 |
3538-01 |
3538-02 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (มล.) |
สี | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
รายละเอียดสี | มวล (ก.) |
รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 648.00 |
SPRAY BOTTLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 500 | สีน้ำเงิน | 95 | 172 | 223.5 | ฟ้าอ่อน | 120 | 295-0235 | 1 ชิ้น | ||
฿ 648.00 |
SPRAY BOTTLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 500 | อื่น ๆ | 95 | 172 | 223.5 | งาช้าง | 120 | 295-0243 | 1 ชิ้น | ||
฿ 678.00 |
SPRAY BOTTLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1000 | สีน้ำเงิน | 176 | 104 | 282 | ฟ้าอ่อน | 145 | 330-1893 | 1 ชิ้น | ||
฿ 751.00 |
SPRAY BOTTLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1000 | อื่น ๆ | 176 | 104 | 282 | งาช้าง | 145 | 330-1907 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง